Lange levensduur dankzij polymeerglijlagers in machine voor vormen, vullen en sluiten van zakken

Ondanks ongunstige omstandigheden: Onderhoudsvrije verpakkingsmachine dankzij drylin lineaire lagers

Profiel

  • Wat was er nodig: igubal bollagers, drylin R asgeleidingen, drylin R lineaire lagers, drylin SET EasyTube lineaire as, drylin W sluiteenheden
  • Vereisten: De machineonderdelen worden tijdens het verpakkingsproces blootgesteld aan stof, poederafzetting en vocht. Ze moeten snel verwisseld en eenvoudig en snel gereinigd kunnen worden. Het hele systeem is continu in bedrijf.
  • Industrie: Verpakkingstechnologie
  • Succes voor de klant: De kunststof glijlagers trotseren alle externe invloeden en garanderen de noodzakelijke levensduur. Smeermiddelvrije lagers voorkomen productvervuiling. Dit betekent dat de gebruikte lagertechnologie ook volledig onderhoudsvrij is.
Hoofdlager verticaal afdichtingsgereedschap

Probleem

Oplossing

Whitepaper: Kolsteriseren en tribo-polymeren

Witboek: Colsteriseren en tribo-polymeren

  • Waar wordt colsteriseren gebruikt in de verpakkingsindustrie?
  • Hoe werkt colsteriseren in roestvrij staal in combinatie met glijlagers?
  • Waarom hebben verpakkingsmachines baat bij colsteriseren van roestvrij staal in combinatie met tribo-polymeer glijlagers?

Contact

Ik beantwoord uw vragen graag persoonlijk!

Klantenservice en verkoop