Tot 60.000 flessen per uur

Soepele automatisering bij het losdraaien/ontkurken van flessen dankzij smeervrije lagers

Profiel

  • Wat was nodig: drylin® R lineair glijlager, drylin® W geleidingselementen, iglidur ® glijlager
  • Vereisten: De lageroplossingen moeten in de verschillende toepassingsgebieden altijd smeervrij zijn en een lange levensduur hebben, zelfs bij zeer hoge cycli. Ze moeten gemakkelijk te reinigen zijn, ongevoelig voor corrosie en bestand tegen agressieve reinigingsmiddelen.
  • Sector: Drankindustrie
  • Succes voor de klant: De lineaire en roterende glijlagers helpen op de meest uiteenlopende gebieden: Ze zijn extreem slijtvast, werken onder hoge krachten en zijn volledig smeer- en onderhoudsvrij. Over het geheel genomen verlagen ze de bedrijfskosten aanzienlijk.
Vulinstallatie voor flessen met transportbanden en roestvrijstalen behuizing.

Probleem

Oplossing

Afbeelding 1: De drylin® lineaire glijlagers bestaan uit een cilindrische aluminium behuizing waarin een vervangbare glijfolie is aangebracht.

Afbeelding 2: Gepatenteerde innovatie: een systeem voor het automatisch verwijderen van de nekhulzen van schroefdoppen.

Afbeelding 3: Onderhoudsvrije iglidur® lagers worden gebruikt in de knevelhevelsystemen die de flessen vastgrijpen.

Afbeelding 4: In de halsmofverwijderaar worden drylin® W lineaire geleidingssystemen gebruikt in de motorkapverstellers. Ze zijn bovendien onderhoudsvrij en ongevoelig voor de reinigingsmiddelen die in de drankenindustrie worden gebruikt.

Afbeelding 5: Het programma van Rink omvat geautomatiseerde systemen voor het legen van flessen. De kleppen in deze systemen zijn uitgerust met cilindrische drylin® glijlagers.

Contact

Ik beantwoord uw vragen graag persoonlijk!

Klantenservice en verkoop