Verander van taal :


De werkomstandigheden zijn meer dan ruw. Overal slaat baksteenstof neer. Nadat de palletiseerrobot was omgebouwd naar een multidimensionaal energietoevoersysteem, namen de draaitijden aanzienlijk toe.
Multidimensionele energievoorziening bij de productie van dakpannen
Het fijne stof dat vrijkomt tijdens de productie van dakpannen is een probleem voor alle machines en systemen. Toch moet de productie doorgaan. Om de hoge cyclustijden tijdens het palletiseren betrouwbaar te garanderen, zijn multidimensionale energievoorzieningssystemen al meer dan een jaar in gebruik. Ze hebben hun waarde in de zware omgeving vanaf het begin bewezen. De levensduur van de robots is aanzienlijk verbeterd.
"Wij kopen al onze machines en systemen van een machinebouwbedrijf", zegt Andreas Wals, hoofdingenieur elektrotechniek bij Dachziegelwerke Jungmeier GmbH & Co KG in Struubing. "Daarom hebben we geen invloed op de gebruikte componenten. Tijdens onderhouds- en reparatiewerkzaamheden hebben we echter het energievoorzieningssysteem van twee robots vervangen. De oorspronkelijk gebruikte oplossingen waren niet bestand tegen de zware omstandigheden ter plaatse. En in deze moeilijke economische tijden kunnen we ons geen machinestilstand veroorloven."
Het multidimensionaal beweegbare triflex® R energievoorzieningssysteem is al meer dan een jaar in gebruik bij Jungmeier, vooral voor robottoepassingen. Het wordt gekenmerkt door een hoge flexibiliteit voor gecompliceerde bewegingen, zelfs in de 6e as. Het product van igus® GmbH, Keulen, heeft zijn waarde bewezen. De gesloten 'TRC'-versie wordt niet aangetast door het agressieve baksteenstof. "Onze productiefabriek draait in twee ploegen van 5 uur 's ochtends tot 10 uur 's avonds. Noodzakelijke reparaties moeten daarom 's nachts of in het weekend plaatsvinden. Omdat de stilstandtijden van de machine aanzienlijk zijn verminderd, zijn deze dure operaties niet langer nodig," zegt Andreas Wals tevreden.

De werkomstandigheden zijn meer dan ruw. Overal slaat baksteenstof neer. Nadat de palletiseerrobot was omgebouwd naar een multidimensionaal energietoevoersysteem, namen de draaitijden aanzienlijk toe.
Een bedrijf met traditie
Het bedrijf Dachziegelwerke Jungmeier GmbH& Co KG bestaat al meer dan 180 jaar. Het bedrijf, dat vandaag de dag nog steeds in familiebezit is, werd in 1820 opgericht op een locatie in Straubing waar de Romeinen al rond de geboorte van Christus een veldtegelfabriek exploiteerden. 200 werknemers op de locatie zorgen voor een jaarlijkse productie van ongeveer 50 miljoen stuks. "Wij zijn uitsluitend gespecialiseerd in de productie van kleidakpannen", meldt Andreas Wals. "Dit betekent dat ongeveer 15.000 daken van vrijstaande en halfvrijstaande huizen op een veilige, betrouwbare en milieuvriendelijke manier kunnen worden bedekt."
Tien verschillende basismodellen en een breed assortiment accessoires worden geproduceerd in vijf fabrieken in Straubing met zes assemblagelijnen. "Ons management heeft de tekenen des tijds vroegtijdig herkend en geïnvesteerd in het machinepark, zodat we vandaag de dag volgens de laatste stand van de techniek produceren en ons staande kunnen houden tegenover de zware concurrentie", zegt Andreas Wals.
Er worden twee robots gebruikt om de dakpannen te palletiseren. Eén robotarm pakt de dakpannen op van de band, draait ze 180° en stapelt ze vervolgens in pakken van 8 of 10 stuks. Dit gebeurt met een snelheid van 2 m/s. De verplaatsing is ongeveer 60 cm. De lucht zit vol baksteenstof. "We hebben al een aantal energiekettingen van andere fabrikanten en ook slangpakketten gebruikt, maar die hebben hun waarde niet bewezen. Door de extreme beweging en de korte cyclustijden zijn ze meestal binnen zeer korte tijd gescheurd. Daarbij komen nog de zware bedrijfsomstandigheden. In veel gevallen waren de kabels beschadigd, zodat we kostbare reparaties moesten uitvoeren", meldt Andreas Wals."Na de installatie van de triflex® R is de levensduur van de twee robots minstens verdrievoudigd, zodat de investering voor ons in elk geval loont, zowel vanuit technisch als economisch oogpunt."

De robuuste triflex® R ketting in gebruik in de dakpannenfabriek.
Het multidimensionale energietoevoersysteem is ongeveer één meter lang en is gevuld met één elektrische kabel en één vacuümleiding. Het heeft geen extra geleiding door veerstangen nodig. Indien nodig kunnen deze echter in de daarvoor bestemde toepassingsopeningen worden gestoken. "Onze ervaring met de nieuwe technologie is zo goed dat we de feeder ook voor zeven andere robots gaan gebruiken. Hoewel de cyclustijden en dus ook de slijtage hier veel lager zijn, hopen we op een nog langere levensduur," vat de elektrotechnicus zijn zorgen samen.
Omdat de triflex® R een modulair ontwerp heeft, kunnen afzonderlijke kettingschakels eenvoudig worden vervangen. Deze zeer goede mechanische specificaties - stootvast, vuilafstotend, robuust, slijtvast en bestand tegen oorlog - zijn vooral merkbaar in de productieomstandigheden van de dakpannenfabriek. De gladde binnen- en buitencontour maakt veilig glijden over storende randen mogelijk en beschermt tegelijkertijd de kabels.

Ondanks stof en vuil kan de robot betrouwbaar werken met triflex® R feeders.
"We hoorden over de technische voordelen van multidimensionale energievoorziening op een beurs in de herfst van 2004", vertelt Andreas Wals. "En we besloten meteen om het te proberen. We gebruiken het sinds begin 2005. Tijdens een testfase konden we onszelf overtuigen van de voordelen in onze dagelijkse werkzaamheden."
Tijdens een bezoek ter plaatse in Straubing kreeg de verantwoordelijke medewerker van igus®® , Oliver Köhler, een indruk van de bedrijfsomstandigheden. De kettinglengte en de juiste verbindingen werden bepaald. Een royale betalingstermijn tijdens de testfase rondde het aanbod af. Tegenwoordig houdt de firma Jungmeier het energietoevoersysteem met de bijbehorende verbindingselementen op voorraad als bedrijfsuitrusting, zodat het deze indien nodig kan vervangen of op elk moment zelfstandig andere robots kan ombouwen.
"We richten ons niet alleen op de fabrikant van originele apparatuur, maar we zijn ook te allen tijde beschikbaar om advies en ondersteuning te bieden voor retrofits en conversies", zegt de technische verkoopadviseur van igus®, Oliver Köhler."En de aanzienlijke toename van de draaitijden van de robots toont duidelijk de voordelen aan van het multidimensionale energievoorzieningssysteem in deze toepassing."
Hier vindt u meer interessante toepassingen op allerlei gebieden

Bereikbaarheid: Maandag t/m vrijdag: 8:00 - 17:00 uur
Webshop: 24/7
Chat-service: Maandag t/m vrijdag 8:00 - 17:00 uur