Op alle gebieden werd gezocht naar componenten die een smeringvrije werking met eenvoudig onderhoud, minimale geluidsniveaus en lage kosten mogelijk maken. Onze lineaire en roterende glijlagers worden gebruikt voor verschillende taken in de vier stations:
1. Transportbandbrug:
De miniatuur transport-/losbrug met een roloppervlak van 65 mm x 120 mm werd ontworpen met een serie iglidur G-glijlagers (GSM-0810-22), die vrij lopen over vaste gladde roestvrijstalen stangen met een diameter van 8 mm. Hierdoor werd de wrijving van de rollenbaan vrijwel tot nul gereduceerd, terwijl deze zeer eenvoudig en vrij van onderhoud en corrosie was. Bovendien kon hij in de kleinste ruimtes worden gemonteerd.
2. Drukker:
De pusher is geconstrueerd met behulp van een drylin W profielgeleider in combinatie met een paar van de overeenkomstige drylin W behuizing kussenblokken en een paar verstelbare kussenblokken. Bij het naar voren bewegen verlaagt deze opstelling de duwstang zodat deze een reeks producten zijwaarts duwt. Tijdens de teruggaande slag tilt deze opstelling de stang boven de producten, zodat ze in het duwgedeelte kunnen komen, zelfs als de duwstang nog moet worden ingetrokken. Voor deze opstelling is slechts één wrijvingsarme cilinder nodig om zowel horizontale als verticale bewegingen uit te voeren. Dit zorgt voor een zeer snel en betrouwbaar mechanisme.
3. Kartontoevoer:
Voor de kartonnen indexer, die zorgt voor de toevoer in het systeem, werd een combinatie van drylin W profielgeleider, drylin W kussenblok en een verstelbare lagervariant op een vergelijkbare manier gebruikt om een betrouwbare werking te bereiken.
4. 4. Heffen van dozen:
Het handlingsysteem voor het optillen van de kartonnen dozen werd gerealiseerd met een verticaal geleidingssysteem met twee drylin W rails en slechts vier drylin W kussenblokken, die zo zijn gerangschikt dat ze de uitstekende lading volledig opvangen. Deze opstelling is licht, vrijwel wrijvingsloos, stil en kosteneffectief.