Vrijwel slijtagevrije glijlagers voor hoge versnellingen in productuitwerpers

Kunststof lagers zorgen voor maximale acceleratie in lineaire motoren voor verpakkingssystemen

Profiel

  • Wat was er nodig? Kunststof lager van iglidur J
  • Vereisten: Het automatiseringsbedrijf was op zoek naar componenten met een drastische reductie van de bewegende structurele niet-gemotoriseerde massa's en naar een lager- en geleidertechnologie die versnellingen tot ca. 250m/s2 (25g) mogelijk maakt.
  • Industrie: Verpakkingstechnologie
  • Succes voor de klant: Uit zelf uitgevoerde duurtests bleek dat er zelfs na enkele miljoenen hefcycli en een rijafstand van enkele duizenden kilometers geen noemenswaardige slijtage kon worden vastgesteld op de CFK-buizen en de iglidur J-glijlagers.
Lineaire aandrijfeenheid met slede en houder voor camera of sensor.

Probleem

Oplossing

Drievoudige askoppeling in een metalen behuizing.

Contact

Ik beantwoord uw vragen graag persoonlijk!

Klantenservice en verkoop