Krachtige lagers voor extreme temperatuurschommelingen in brouwerijen

Profiel

  • Wat was er nodig? Glijlager van iglidur A500
  • Vereisten: Het materiaal van het lager moest bestand zijn tegen wisselende temperaturen tussen 0 en 120°C en probleemloos kunnen worden gereinigd met agressieve chemische reinigingsmiddelen en moest FDA-goedgekeurd zijn.
  • Industrie: Drankindustrie
  • Succes voor de klant: De lagers gemaakt van iglidur A500 kunnen werken in een temperatuurbereik van -100°C tot +250°C. Het materiaal is bestand tegen alle relevante chemische verbindingen. In het algemeen werd door het gebruik van de iglidur lagers een verlenging van de levensduur met ongeveer 280% bereikt in vergelijking met de vorige bronzen lagers.
Brouwerij met grote roestvrijstalen tanks in een productieruimte.

Probleem

Oplossing

Menginstallatie van roestvrij staal met roerwerk binnenin.
Roerder in een roestvrijstalen tank tijdens het mengen.

Contact

Ik beantwoord uw vragen graag persoonlijk!

Klantenservice en verkoop