<font size="7">Voor koekjes</font><br> Automatische vormmachine</font>
  • Wat nodig was: Een doseermachine voor koekjes die de meest uiteenlopende vormen kan produceren die door de klant en de markt worden gevraagd
  • Vereisten: 100% smering en onderhoudsvrij, bestand tegen meelstof en regelmatig wassen met heet water, precisie
  • Gebruikte producten: dryspin® schroefdraadspindel, drylin® W enkelrail WS, drylin® W behuizingslager
  • Succes voor de klant: De machine, uitgerust met een pomp gemonteerd op elektrische as, voert ontwerpen van koekjes of versieringen op taarten uit met vlakgieten van deeg. De assen worden aangedreven door 4 stappenmotoren en de dwarse en verticale beweging wordt uitgevoerd op de drylin® geleiderail met ingebouwde dryspin® draadspindel. De geleidingen zijn uitgerust met 4 WJ200UM behuizingslagers.
Roterend autowasborstelsysteem

Probleem

Oplossing

Biscuit vormmachine

Gebruikte producten

drylin® lineaire geleider

Spindel

dryspin® draadspindel

Spindel

dryspin® kussenblok

Spindelmoer

Heeft u vragen over de drylin® draadspindeltechnologie?

Bestel online:

Vulsysteem

Configureer de draadspindel-aandrijving:

Vulsysteem

Verbeter de technologie... verlaag de kosten:

Verbeter techniek, Verlaag kosten

Contact

Ik beantwoord uw vragen graag persoonlijk!

Klantenservice en verkoop