Verander van taal :
bound4blue levert automatische windondersteunde voortstuwingssystemen (wingsails) die gebruik maken van hernieuwbare energie voor alle scheepseigenaren en -exploitanten die hun brandstofkosten en uitstoot van verontreinigende stoffen willen verlagen en tot 40% op hun brandstofverbruik willen besparen. De scheepvaartindustrie is een enorme vervuiler en wordt geconfronteerd met kostbare regelgeving voor emissiereductie die haar voor een dubbele uitdaging stelt: Het brandstofverbruik is goed voor 30 tot 60% van de bedrijfskosten van een schip, afhankelijk van de brandstofkosten en het type en de grootte van het schip, en de scheepvaart levert een grote bijdrage aan de wereldwijde uitstoot van CO2 en stikstofoxiden (NOx), zwaveloxiden (SOx) en deeltjes (PM10), die veel schadelijker zijn voor ecosystemen en het menselijk leven (zure regen, broeikaseffect, hart- en vaatziekten, enz.).
Er zijntwee complementaire aandrijfsystemen ontwikkeld die volledig automatisch werken en volledig kunnen worden aangepast aan elke windsituatie. Ze maken brandstofbesparingen tot 40% mogelijk. Een ervan kan volledig worden ingeklapt op het scheepsdek. Deze systemen zijn ontworpen als extra aandrijving voor maritiem transport en genereren effectieve stuwkracht uit de beschikbare wind, een betaalbare en schone energiebron.

Bereikbaarheid: Maandag t/m vrijdag: 8:00 - 17:00 uur
Webshop: 24/7
Chat-service: Maandag t/m vrijdag 8:00 - 17:00 uur