iglidur® X, glijlager met flens, mm

De chemicaliën- en temperatuurspecialist tot 150 MPa statisch

iglidur® X, glijlager met flens, mm drawing
iglidur® X, glijlager met flens, mm
1 van 2
iglidur® X, glijlager met flens, mm drawing
iglidur® X, glijlager met flens, mm
igus-icon-lupe
igus-three-dimensional-model
  • Artikelnummer:: XFM-020406-03
  • Materiaal: iglidur® X
  • Vorm: Bestel flenslager
  • Afmetingen:
    • d1 2 mm
    • d2 4 mm
    • d3 6 mm
    • b1 3 mm
    • b2 1 mm
  • Afmetingen aanpassen
  • Productiemethode: Spuitgieten
  • Levensduur:
Materiaal specificaties:
  • De chemicaliën- en temperatuurspecialist tot 150 MPa statisch
  • Temperatuurbestendig van 100 °C tot 250 °C in continu bedrijf
  • Voldoet aan de brandpreventie-vereisten van de Federal Aviation Administration of the USA (FAA) voor interieurs van vliegtuigen
  • Universele chemische bestendigheid
  • Hoge drukkracht
De chemicaliën- en temperatuurspecialist.
Weet u niet zeker of het past?

Advies

Ik beantwoord graag uw vragen persoonlijk

Nico Bleumer
Nico Bleumer

igus-icon-phone+31(0)78 - 654 47 77