<font size="7">Met speciale vleugelprofielen</font><br>dryspin® in de wedstrijdzeilboot</font>
  • Wat was er nodig: Een racezeilboot die boven het wateroppervlak drijft door de waterdruk om te zetten
  • Vereisten: 100% smering en onderhoudsvrij, geen storing door zeewater, dynamische bewegingen, bestand tegen de vereiste belasting, soepel lopend, laag gewicht, eenvoudige montage
  • Gebruikte producten: dryspin® trapeziumvormige schroefmoer, igubal® stangeinde, iglidur® J glijlagerbus
  • Succes voor de klant: De door igus® geïnstalleerde schroefmoer, glijlager en stangkop garanderen lage wrijvingscoëfficiënten voor het noodzakelijke glijden van de bovenste verbinding, dempen de door het roer overgebrachte trillingen en hebben in vergelijking met hun metalen tegenhangers geen smeermiddelen nodig en zijn gemakkelijker te reinigen van zoutresten uit de zee.
Zeilboot

Probleem

  • Degradatie van het systeem door het zeemilieu en dynamische bewegingsomstandigheden vermijden
  • Componenten die de correcte omzetting van de roterende beweging in een lineaire beweging kunnen garanderen
  • Een systeem van lagers en flensbussen ter ondersteuning van de lineaire beweging van de bout om te zorgen voor lage wrijvingscoëfficiënten bij de interface om de contactoppervlakken in stand te houden
  • De juiste kinematische beweging tussen de stelschroef en de roerkoning door middel van verbindingen die de gewenste hellingshoek en schuifbeweging begeleiden. Andere belangrijke ontwerpfactoren met betrekking tot de doelstellingen van het team zijn: Het beperken van het gewicht en de complexiteit van de gebruikte componenten en de milieucompatibiliteit van het systeem in het algemeen

Oplossing

Gebruikte producten

dryspin® spindelmoeren

Spindelmoer

igubal® stangkoplagers

Glijlagers

iglidur® glijlager bus

Glijlagers

Bestel online:

Vulsysteem

Configureer de draadspindel-aandrijving:

Vulsysteem

Verbeter de technologie... verlaag de kosten:

Verbeter techniek, Verlaag kosten

Contact

Ik beantwoord uw vragen graag persoonlijk!

Klantenservice en verkoop