Stangkoppen

igubal® stangkoppen worden ingezet in vele verschillende sectoren van de industrie. Ze faciliteren roterende, oscillerende en lineaire bewegingen van de as – bijvoorbeeld in verpakkingsmachines, offshore faciliteiten en fietsen. Voor vrijwel elke installatievereiste is er een geschikte versie. De stangkoppen zijn leverbaar in de K- en E-maatseries (DIN ISO 12240) voor asdiameters van 2 tot 30 mm (de as moet een tolerantie hebben tussen h6 en h9). De lagertolerantie en vorm van het lagerhuis zijn eveneens variabel – het kan lang of kort zijn en heeft een male of female schroefdraad. In de standaard versie zijn de lagers ontworpen met een grote lagerspeling om zelfs bij hoge perifere snelheden een zekere werking te waarborgen. De tolerantie kan op aanvraag worden gewijzigd. igubal® stangkoppen handhaven hun loop- en slijteigenschappen, zelfs in veeleisende omgevingen. Ze zijn corrosiebestendig, temperatuurbestendig tussen -40 en +200 °C, bestand tegen media, UV-straling, nucleaire straling, vuil en stof. En in tegenstelling tot hun metalen tegenhangers, kunnen de stangkoppen trillingen absorberen. Deze eigenschap betekent dat ze zijn voorbestemd voor toepassingen met hoogfrequente trillingen.
Aantal producten: 0

Contact

Ik beantwoord uw vragen graag persoonlijk!

Klantenservice en verkoop