Mobiele walstroomvoorziening in de haven van Kopenhagen - bespaart tijd en verhoogt de flexibiliteit in de dagelijkse werkzaamheden

Een mobiel stopcontact dekt de stroomvoorziening op twee kades over een lengte tot 360 meter

Profiel

Gebruikte producten

Flexibele walstroomvoorziening

Flexibele voeding iMSPO

Energietoevoer op de kade

Kabelrupsen langs de kade

Probleem

Oplossing

De connector interface voor de stroomvoorziening van de cruiseschepen loopt ondergronds in een tot 360 meter lange trog.

Een 4040RHD rol kabelrups transporteert de zware kabels enkele honderden meters langs de kade.

Na het verwijderen van de bodemplaat en het verhogen van de aansluiting kunnen de kabels gewoon worden aangesloten. Hier ziet u een voorbeeld van een installatie in de haven van Rotterdam.

Een transfervoertuig (CCM) is nu verbonden met het mobiele connector interface. Hij brengt de kabel enkele meters omhoog, waar hij wordt aangesloten op het schip.

Er werden ook vijf igus kabelrupsen en verschillende chainflex kabels geïnstalleerd op verschillende transfervoertuigen.

De iMSPO ontving de prijs "Port Innovation of the Year" op de Electric & Hybrid Marine Expo Europe 2024 in Amsterdam.