Verander van taal :
De attractie "Le Dernier Panache", die in 2017 werd uitgeroepen tot beste show ter wereld, biedt het publiek in het Franse themapark Puy du Fou een meeslepende ervaring. De tribune met 2400 zitplaatsen draait rond in het midden van een ring van coulissen en 4K videoprojecties. Bezoekers kunnen de actie in beweging volgen alsof ze op een camera dolly in een filmset zitten. Om de vele kabels van de videoprojectoren, het audiosysteem en de verschillende verlichtingssystemen veilig te geleiden tijdens de 720° rotatie, vertrouwt de operator op een opgetuigde roterende energievoorziening van twee verdiepingen, de Multi Rotation Module.

In het Théâtre des Géants zijn de coulissen en videoschermen opgesteld in een ring rond de zaal, die tijdens een voorstelling twee keer in een cirkel draait.

Bereikbaarheid: Maandag t/m vrijdag: 8:00 - 17:00 uur
Webshop: 24/7
Chat-service: Maandag t/m vrijdag 8:00 - 17:00 uur