Verander van taal :
Geprefabriceerd energievoorzieningssysteem in de staalproductie
Hitte en stof: dit zijn slechts twee van de componenten die ontstaan bij de productie van plaatstaal. Er is ook veel schaalafval. In deze zware bedrijfsomstandigheden komt een voorgemonteerd energievoorzieningssysteem goed van pas. Het kan een traject van bijna 100 meter aan, biedt een lange levensduur en garandeert dus bedrijfszekerheid. Het kunststof energievoorzieningssysteem hoeft de vergelijking met een vergelijkbare oplossing van staal niet uit de weg te gaan; het is perfect opgewassen tegen de moeilijke omgeving.
"Bij voestalpine als geheel is het potentieel nog lang niet uitgeput. Traditionele staalbouwers, die natuurlijk de voorkeur geven aan stalen energietoevoersystemen, leren nu de voordelen kennen van kunststof energietoevoersystemen in deze veeleisende toepassing. Met de voorgemonteerde versie presenteren we ons ook als een complete leverancier."
Dieter Bencer, technisch verkoopadviseur, igus® polymer Innovationen GmbH
Al vele jaren vertrouwt het ingenieursbureau voor zijn projecten voornamelijk op de energievoorzieningssystemen van igus®. "Het potentieel is nog lang niet uitgeput bij voestalpine als geheel, wijst" Dieter Bencer erop. "Traditionele staalbouwers, die natuurlijk de voorkeur geven aan energietoevoersystemen van staal, leren nu de voordelen kennen van energietoevoersystemen van kunststof voor deze veeleisende toepassing. Met de voorgemonteerde versie presenteren we ons ook als een complete leverancier." Het complete energiekettingsysteem is ook getest in het igus® laboratorium. "De klant heeft een uitgebreide systeemgarantie op de geleidingsgoot, het energievoorzieningssysteem en de gebruikte chainflex® kabel," bevestigt Dieter Bencer. "En mochten er zich technische problemen voordoen, dan kunnen we snel reageren vanwege onze geografische nabijheid tot de eindklant."

Bereikbaarheid: Maandag t/m vrijdag: 8:00 - 17:00 uur
Webshop: 24/7
Chat-service: Maandag t/m vrijdag 8:00 - 17:00 uur