Vereisten: Permanent gebruik op een meertoren van een FPSO om de geleiding van de slang te garanderen, zelfs in weer en wind en corrosieve omgevingen.
Industrie: Offshore
Succes voor de klant: Dankzij de roterende module met een draaihoek van 380° is flexibele slangtoevoer mogelijk. De kunststof energieketting E4.1 is corrosievrij en stabiel, zelfs bij hoge trekbelasting.
Probleem
Voor een FPSO-schip (Floating Production Storage and Offloading) moet een even geschikte energievoorziening worden gevonden voor de roterende "meertoren", d.w.z. de meertoren. De torens, waar alle productieslangen uit komen, zijn intern in de scheepsstructuur geïntegreerd of bevinden zich extern aan de boeg. Omdat ze via slangen stevig verbonden zijn met de zeebodem voor de winning van olie en gas, draait het schip rond de meertoren, afhankelijk van de wind- en weersomstandigheden. Dienovereenkomstig werden er ook hoge eisen gesteld aan het energievoorzieningssysteem, die voornamelijk betrekking hadden op de flexibele uitlijning van het schip en de grote draaicirkels. Bovendien wordt de geleiding van de slang blootgesteld aan de omstandigheden op volle zee. Deze mag niet corroderen en moet een veilige geleiding mogelijk maken, zelfs onder zware trekbelasting.
Oplossing
Een roterende energievoorziening van ons bedrijf bleek de optimale oplossing te zijn voor de eisen van de klant. De roterende module, bestaande uit twee ronde geleidingsgoten, werd enerzijds verbonden met de structuur van de meertoren en anderzijds met het roterende deel van het systeem. De roterende energievoorziening maakt een maximale draaihoek van 380° in de toepassing mogelijk en kan ook moeiteloos snelle bewegingen van het FPSO-schip aan. Een geïntegreerde trekontlasting zorgt onder andere voor een lange levensduur. De module bevat een energieketting uit de E4.1-serie, die vaak wordt gebruikt in offshore toepassingen. De hoge stabiliteit, het lage gewicht en het optimale gebruik van de beschikbare installatieruimte hebben hun waarde in deze toepassing bewezen.