Verander van taal :
Het bedrijf Ebo Kunze Industriedesign heeft een goedkope handlingunit ontwikkeld voor de automatisering van laboratoriumprocessen en gebruikt hiervoor iglidur® glijlagers. Aanvankelijk werd een conventionele grijper gebruikt om de sampleplaten te verplaatsen.
Aangezien de grijper een hoog eigen gewicht had in vergelijking met de lading, werd de hele handlingseenheid zwaar. Het doel was daarom om het grijpermechanisme te vereenvoudigen en zo het gewicht te verminderen. Het iglidur® glijlager in de grijper is verantwoordelijk voor twee dingen: De klemming van de roterende grijper en het zwenken van de grijperas.

Het resultaat is heel eenvoudig: één meter roestvast staaldraad en een glijlager is alles wat nodig is voor de clean design grijper, die dankzij de zwenkbaarheid een hele bewegingsrichting van de verwerkingseenheid uitspaart. De roestvrijstalen draad wordt als een lus om de sampleplaat gelegd en strak getrokken. Hierdoor heeft de grijper een stevige grip op de sampleplaat en kan deze van A naar B bewegen. Het compacte en eenvoudige ontwerp betekent dat de handlingseenheid onder de laboratoriumtafel geïnstalleerd kan worden.
Hier vind je de gebruikte producten

Bereikbaarheid: Maandag t/m vrijdag: 8:00 - 17:00 uur
Webshop: 24/7
Chat-service: Maandag t/m vrijdag 8:00 - 17:00 uur