CNC-bewerkingscentra met 5-assige technologie of kantenaanlijmers zijn nu standaard voor het coaten van smalle werkstukoppervlakken. Een verdere ontwikkeling van Homag combineert deze twee technologieën en opent zo nieuwe ontwerpmogelijkheden voor meubels. De machine kan namelijk afgeschuinde randen lijmen - een taak die voorheen alleen handmatig mogelijk was. Hiervoor wordt de kantenaanlijmer gezwenkt met behulp van 5-assige technologie. Hierdoor kan het bewerkingscentrum zowel de bewerking als het coaten met kantenband onder een vrije hoek uitvoeren.
De overdracht van energie, informatie en media is een van de meest kritieke punten bij het combineren van deze twee technologieën. Er zijn oplossingen beschikbaar om de twee technologieën afzonderlijk op te zetten. Voor de combinatie zijn nu echter meer kabels nodig. Om ervoor te zorgen dat er geen beperkingen zijn op de verwerking, moeten er ook grotere draaihoeken mogelijk worden gemaakt - ten minste twee volledige rotaties in beide richtingen. Eerdere oplossingen zijn ofwel beperkt tot te weinig media, laten slechts een kleine rotatiehoek toe, vereisen te veel installatieruimte of zijn te duur.