Doorvoermachines

Maximale flexibiliteit ondanks hoge stofbelastingen en hoge doorvoersnelheid

kantenbandmachine

Onze topproducten voor doorvoermachines

  • 30% lichter dan vergelijkbare maat E4.1-serie
  • Aan beide zijden te openen in de binnen- en buitenstraal
  • Ook geschikt voor zijmontage, staande en hangende toepassingen
triflex R
  • Gedefinieerde buigradius van 50 tot 182 mm voor maximale levensduur van de kabel
  • Hoge treksterkte en zeer flexibel
  • Verschillende versies van gesloten tot licht
Spindel
  • Zeven verschillende materialen en smeringsvrije werking
  • Lage wrijvingscoëfficiënt en hoog rendement
  • Tot 50,9% lagere aanschafkosten
drylin W
  • 100% smeringsvrij
  • Corrosievrij en hygiënisch
  • Stil en slijtvast
kogeltransfereenheden
  • Ongevoelig voor stof en vuil
  • Hoge druksterkte
  • Vrij van smering en onderhoud
  • Voorspelbare levensduur
MS2N
  • Veilige gegevensuitwisseling tussen motor en encodersysteem
  • Bespaar ongeveer 40% installatieruimte in de ketting
  • 50% minder kabels nodig
welke kabelrups met extensie-dwarsverbinders

PVC-kabels in kabelrupss ​

overzicht toepassingen houtbewerking

... en nog veel meer succesverhalen

Contact

Ik beantwoord uw vragen graag persoonlijk!

Klantenservice en verkoop