Om studenten optimaal voor te bereiden op hun beroepsleven, proberen universiteiten hun lesstof niet alleen theoretisch, maar ook praktisch over te brengen. Het geval van de Technische Universiteit (TH) van Keulen heeft aangetoond dat dit niet altijd even eenvoudig is. In de masteropleiding Werktuigbouwkunde van de universiteit moeten productieprocessen niet alleen worden begrepen, maar ook uit eerste hand worden ervaren.
Dit wordt mogelijk gemaakt door een Industry 4.0-demonstratiemodel dat een echte productieomgeving in miniatuur weergeeft. Op een compacte tafel met een breedte van 900 mm en een lengte van 1.200 mm worden materiaalbehandeling, materiaaltransport en kwaliteitscontrole in de productie gedemonstreerd.
De uitdaging hier: het ging niet alleen om het vinden van een individuele oplossing voor het compacte formaat van de transportlijn. Ook moest er een oplossing worden gevonden voor een gewichtsprobleem. Omdat de tafel gemakkelijk van de ene collegezaal naar de andere moest kunnen worden verplaatst. Er moest een lichtgewicht en compacte oplossing worden gevonden voor de cobot, die bedoeld is om pick- & -place-taken uit te voeren op de transportband, en die tegelijkertijd moest passen binnen het beperkte budget van de universiteit voor didactische apparatuur. Omdat standaard gelede arm-robots die op de markt verkrijgbaar zijn vaak tienduizenden euro’s kosten.