Verander van taal :
De robot "Boby" rijdt autonoom naar een opslaglocatie, tilt een schap op met behulp van een geïntegreerd schaarsysteem en transporteert het naar het orderverzamelstation. De medewerker wordt ontlast en de operatie verloopt aanzienlijk efficiënter. Voor de schaar gewrichten van de heftafel worden iglidur G glijlagers gebruikt voor een betrouwbare, smeer- en onderhoudsvrije werking onder hoge belastingen.

iglidur glijlagers van hoogwaardig kunststof worden gebruikt in de logistieke robot "Boby". Ze zijn niet alleen extreem sterk en duurzaam, maar besparen ook gewicht in het transportsysteem.
Wat was er nodig? Onderhoudsvrije en rendabele lagers die betrouwbaar werken, zelfs bij hoge belastingen tot 600 kg.
Vereisten: Hoog draagvermogen, lange levensduur, weinig slijtage en onderhoudsvrij
Industrie: Materiaalverwerking
Succes voor de klant: De robuuste iglidur glijlagers voor de schaar gewrichten verlagen de bedrijfskosten omdat er geen smeermiddelen nodig zijn en besparen gewicht in vergelijking met metalen lagers.