iglidur® G, glijlager met flens, mm

De all-round klassieker met een uitstekende prijs/prestatieverhouding

iglidur® G, glijlager met flens, mm
iglidur® G, glijlager met flens, mm drawing
1 van 2
iglidur® G, glijlager met flens, mm
iglidur® G, glijlager met flens, mm drawing
igus-icon-lupe
igus-three-dimensional-model
  • Artikelnummer: GFM-03040-15
  • Materiaal: iglidur® G
  • Vorm: Bestel glijlager met flens
  • Afmetingen:
    • d1 3 mm
    • d2 4 mm
    • d3 7.5 mm
    • b1 15 mm
    • b2 0.5 mm
  • Afmetingen aanpassen
  • Productiemethode: Spuitgieten
  • Levensduur:
Materiaal specificaties:
  • De all-round klassieker met een uitstekende prijs/prestatieverhouding
  • Hoge slijtvastheid
  • Bestand tegen stof en vuil
  • Kosteneffectief
iglidur® G | Het lager voor algemeen gebruik
 
  • Ruim 650 maten uit voorraad leverbaar
  • Hoge slijtvastheid
  • Bestand tegen stof en vuil
  • Kosteneffectief
  • Smeermiddel- en onderhoudsvrij
iglidur® G lagers dekken een extreem breed gebied af qua eisen – het zijn echte "all-rounders". Het materiaal is ideaal voor universele toepassingen, een echte "all-rounder". Typische toepassingen zijn gemiddelde tot hoge belastingen, gemiddelde oppervlakte-snelheden en gemiddelde temperaturen. iglidur® G is de tienkamper onder de iglidur® materialen. Het presteert erg goed in alle technische disciplines en is de klassieke all-rounder, primair met betrekking tot de algemene mechanische-, thermische- en tribologische specificaties.
 
Typische toepassingsgebieden
 
Agriculture
Fitness and sports
Construction machinery

Machine tools
Fitness and sports
 
U kunt vele aanvullende toepassingsgebieden vinden op onze
Industry solutions
 
 
Wanneer te gebruiken?
  • Voordelig all-round performance lager
  • Voor lage tot gemiddelde oppervlaktesnelheden
  • Wanneer het lager op verschillende asmaterialen moet kunnen lopen
  • Voor oscillerende en roterende bewegingen
Wanneer niet te gebruiken?Use our filter options to find the suitable product

Toleranties en meetsysteem
De installatie-afmetingen en toleranties van de iglidur® glijlagers zijn een functie van het materiaal en de wanddikte's. Voor elk materiaal zijn de vochtabsorptie en de thermische expansie bepalend. Glijlagers met een geringe vochtabsorptie kunnen worden ontworpen met een minimale tolerantie. Voor wanddiktes is de vuistregel: hoe dikker de lagers zijn, des te groter moeten de toleranties zijn.
Testing methods
 
Montage
iglidur® lagers zijn perspassing-lagers. De binnendiameter past pas na een perspassing in de boring van de behuizing, met een aanbevolen tolerantie. De vóór perspassing overgedimensioneerde maat kan tot wel 2% van de binnendiameter zijn. Op deze wijze wordt een nauwkeurige perspassing van het lager gerealiseerd. Axiale of radiale verschuivingen in de behuizing worden eveneens voorkomen.
iglidur® - assembling, gluing, machining
Weet u niet zeker of het past?

Contact

Ik beantwoord uw vragen graag persoonlijk!

Klantenservice en verkoop