<font size="7">Voor verticale vertaling</font><br>Een modulaire opslagrobot</font>
  • Wat was er nodig: Een volledig modulaire opslagrobot die zowel zeer compact als zeer snel is
  • Vereisten: 100% smering en onderhoudsvrij, hoge levensduur door zeer hoge cyclusaantallen, laag gewicht, compact, stil en trillingsarm, goed gedimensioneerd om het gewicht van de rekken te dragen
  • Gebruikte producten: dryspin® hoofdschroef met hoge helix met trunnionbewerking en bijpassende schroefdraadmoer in draadmaat DS12x15, iglidur® M250 dubbel kraaglager.
  • Succes voor de klant: Deze oplossing, die lijkt op een reusachtige Rubik's Cube, is zowel extreem snel als zeer compact. Bovendien past deze oplossing zich dankzij de ongeëvenaarde modulariteit aan elke ruimte aan, hoe klein ook. De TAK-ONE oplossing is vooral belangrijk in de stadslogistiek. Galam Robotics biedt het daarom aan alle retailers die de productiviteit en compactheid van hun magazijnen of stedelijke logistieke centra willen vertienvoudigen.
Laboratoriumrobot

Probleem

Oplossing

Gebruikte producten

dryspin® loodschroef machinaal bewerkt

Spindel

dryspin® schroefspindelmoer met flens

Spindelmoer

iglidur® M250 dubbelflenslager

Glijlagers

Bestel online:

Vulsysteem

Configureer de draadspindel-aandrijving:

Vulsysteem

Verbeter de technologie... verlaag de kosten:

Verbeter techniek, Verlaag kosten

Contact

Ik beantwoord uw vragen graag persoonlijk!

Profile
Ronald van Drie

Inside Sales kabelrupsen en kabels

0346 353 932Verstuur een e-mail

Klantenservice en verkoop