iglidur® M250, dubbel flenslager, MCM

Asdoorvoer voor plaatmetaal

iglidur® M250, dubbel flenslager, MCM
iglidur® M250, dubbel flenslager, MCM drawing
1 van 2
iglidur® M250, dubbel flenslager, MCM
iglidur® M250, dubbel flenslager, MCM drawing
igus-icon-lupe
igus-three-dimensional-model
  • Artikelnummer: MCM-08-02
  • Materiaal: iglidur® M250
  • Vorm: Klemlagers
  • Afmetingen:
    • d1 8 mm
    • d2 9.6 mm
    • b3 2 mm
  • Nog iglidur® M250 onderdelen
  • Productiemethode: Spuitgieten
  • Levensduur:
Materiaal specificaties:
iglidur® clip lagers zijn speciaal ontworpen voor het monteren van assen door plaatmetaal. Daarom hebben de lagers flenzen aan beide uiteinden. De lagers zijn geborgd in de metaalplaat aan beide zijden na montage.
iglidur® clip lagers zijn speciaal ontworpen voor het monteren van assen door plaatmetaal. Daarom hebben de lagers flenzen aan beide uiteinden. De lagers zijn geborgd in de metaalplaat aan beide zijden na montage.
Weet u niet zeker of het past?

Contact

Ik beantwoord uw vragen graag persoonlijk!

Klantenservice en verkoop