Kabelrupsen, kabels, lagertechniek en sensoren voor SRU's en shuttles

  • Onderhoudsvrij voor 24/7 gebruik
  • Minder installatieruimte en gewicht
  • Stil en trillingsarm
  • Eenvoudige installatie
  • Snelle levering
  • Levensduur kan online worden berekend
  • Complete systemen of afzonderlijke componenten zonder minimale bestelhoeveelheid

Geselecteerde producten voor SRU's, shuttlesystemen enz.

Kabelrups autoglide 5
  • Energie, gegevens, lucht en vloeistoffen in één systeem
  • Snelheid van 4m/s, verplaatsing van 80m
  • 88% kortere montagetijd vergeleken met aluminium troggen
basic flizz
  • Het alternatief voor railsystemen
  • Stil, onderhoudsvrij en eenvoudig te installeren
  • Werksnelheden tot 6 m/s
  • Past in kleine ruimtes
Kabelrups guidelok slimline P en P.S
  • Voor hangende toepassingen tot 50 m hoog
  • Gemakkelijk toegankelijk voor onderhoud
  • Verminder troglengte tot 80% en bespaar zo kosten en gewicht
chainflex kabels
  • Ontwikkeld voor de hoogste belastingen
  • Geschikt voor bijzonder krappe buigradii en voor koude en schurende omgevingen
  • 4 jaar chainflex garantie
module connect
  • Eén connector module in plaats van veel afzonderlijke connectoren
  • Tot 50% lichter dan conventionele rechthoekige connectoren
  • Keuze uit 100 inzetstukken

Whitepaper

Lageruitval vermijden

  • Verlaag onderhoudskosten en elimineer ongeplande stilstandtijd
  • Verleng de levensduur en verhoog de systeemefficiëntie
  • Bespaar tijd - detecteer de oorzaken van afwijkingen sneller

Succesvol gebruikt door onze klanten

guidelok slimline P in opslagsystemen van SIVAplan GmbH & Co. KG
autoglide 5
Materiaal handling toepassingen

We voeren tests uit in ons eigen testlaboratorium

Contact

Ik beantwoord uw vragen graag persoonlijk!

Profile
Ronald van Drie

Inside Sales kabelrupsen en kabels

0346 353 932Verstuur een e-mail

Klantenservice en verkoop