Testcabine met een werktafel naast een persoon.

Testcabine en conferentietafel

2in1 meubel

Werkplekmodule met witte behuizing en bedieningspaneel in een bedrijfshal.
  • Wat er nodig was: Een testcabine die in slechts enkele seconden verandert in een vergadertafel.
  • Vereisten: 100% smering en onderhoudsvrij, corrosiebestendigheid, soepele en continue bewegingen, lange levensduur
  • Gebruikte producten: dryspin® flensdraadmoer van iglidur® J met bijpassende draadspindel van roestvrij staal, drylin® E gelijkstroommotor met wormwieloverbrenging en spline, xiros® flenskogellager 2-gaats
  • Succes voor de klant: Dankzij de dryspin® voorloopspindels in combinatie met drylin® E motoren is een soepele, continue en gelijktijdige beweging met het gewenste tijdsinterval gegarandeerd. Totdat de uiteindelijke oplossing werd bepaald, werden ook andere oplossingen met andere apparatuur getest, maar deze brachten niet het gewenste succes.

Probleem

Oplossing

De gebruikte producten

Draadspindel met fijne schroefdraad en cilindrisch metalen oppervlak.
Kunststof flensmoer met binnendraad en zes bevestigingsgaten.
DC-kegeltandwielmotor met vrijstaand huis en aansluitkabels.
Ronde kogellagerbehuizing met twee bevestigingsgaten, vrijstaand.

Verdere toepassingsafbeeldingen

igus dryspin-spindels met moerelementen en een winkelsymbool.

Bestel online:

De Dryspin-configurator toont een draadspindel en selecteerbare flenslagerbussen.

Configureer de draadspindel-aandrijving:

dryspin-schroeftechnologie met pijl naar rechts en recyclingsymbool.

Verbeter de technologie... verlaag de kosten:

Contact

Ik beantwoord uw vragen graag persoonlijk!

Klantenservice en verkoop