Verander van taal :

Dit vectorartikel presenteert een proefopstelling voor autonome geleidingssystemen voor ruimtevaartuigen. Onze kabelrupsrol® is ingebed in de vloer en levert de energievoorziening voor de geleidingssystemen over een afstand van ongeveer 75 meter. Dankzij de lage inbouwhoogte kan er zonder aarzelen over de verzonken geleidingsgoot worden gereden. Een deel van het rijpad moest zonder goot worden gerealiseerd; hier geleiden kleine schijven de kabelrups®. Er werd ook een kabelrups® geïnstalleerd voor de draaibeweging van de proefstand in de toren. drylin® lineaire systemen en igubal®-lagers zijn ook gebruikt in de constructies.

Bereikbaarheid: Maandag t/m vrijdag: 8:00 - 17:00 uur
Webshop: 24/7
Chat-service: Maandag t/m vrijdag 8:00 - 17:00 uur