Conditiebewaking voor energiekettingen op RMG-kranen bespaart veel stilstandkosten

De Israëlische havenexploitant HPC vertrouwt 100% op moderne conditiebewaking met i.Sense

Profiel

  • Wat was er nodig: energy chain 4040HD, chainflex® kabel, i.Sense conditiebewaking
  • Eisen: intelligent systeem voor vroegtijdige waarschuwing om storingen te voorkomen en onderhoudskosten te verlagen
  • Industrie: Haven - Kranen - RMG Kranen
  • Succes voor de klant: Verlenging van de onderhoudsintervallen en daardoor aanzienlijke kostenbesparingen, terwijl tegelijkertijd het risico op storingen wordt verminderd
RMG kraan met i.Sense ketting

Probleem

Oplossing

  • i.Sense EC.P systeem: Toename van trek- of schuifkracht als gevolg van defecten in de geleiding wordt tijdig herkend en dure gevolgschade of totale schade wordt voorkomen.
  • i.Sense EC.B systeem: Bescherming tegen gevolgschade bij kettingbreuk met minimale onderhoudskosten.
  • i.Sense CF.P systeem: Geen slijtage van de kabel in de binnenste straal van de kabelrups® door verkeerd afgestelde kabels

Contact

Ik beantwoord uw vragen graag persoonlijk!

Klantenservice en verkoop