Verander van taal :
Een oude watertoren is omgebouwd tot de centrale controlekamer voor het bewaken van de watervoorziening. De ruimte in het bovenste deel van deze toren wordt gebruikt als trainingscentrum dat zich richt op het milieuvriendelijk gebruik van waterbronnen en als vergaderruimte voor het bedrijfsmanagement en zijn partners. Als hulpmiddel voor toekomstige trainingsdoeleinden werden zes verplaatsbare televisieschermen in twee rijen opgesteld, die in een straal van 6,8 m en onder een hoek van 180° door de ruimte bewegen. Daarnaast zijn er nog zes beweegbare televisieschermen in de bovenste vergaderzaal, die in een enkele rij zijn opgesteld. Deze televisieschermen bewegen in een cirkel met een straal van 5,9 m en een hoek van 45°.

Bereikbaarheid: Maandag t/m vrijdag: 8:00 - 17:00 uur
Webshop: 24/7
Chat-service: Maandag t/m vrijdag 8:00 - 17:00 uur