IAA TRANSPORT 2026

Nieuwe producten en hoogtepunten voor de vakbeurs

15 tot en met 20 september 2026

Hannover Messe | Hal 26 | beursstand E55

Nieuwe producten en hoogtepunten

NIEUW: Maximale manoeuvreerruimte bij het MCS-laadpunt

  • Minder slijtage en geen risico op kabeldiefstal
  • Grotere veiligheid op de werkplek: geen struikelgevaar en geen kabels in de rijzone

NIEUW: geen struikelgevaar, geen kabeldiefstal

  • Automatisch oprollen van kabels
  • Bescherming tegen kabeldiefstal (bij retractie)
  • Met bevestigingsgaten voor eenvoudige integratie

NIEUW: geen PTFE, meer betrouwbaarheid bij de planning

  • 100% vergelijkbare of betere slijtage eigenschappen dan oplossingen op basis van PTFE
  • Slechts 10% duurder dan oplossingen op basis van PTFE

NIEUW: Drie keer zo kosteneffectief als POM-bussen van metaal

  • Voor pulserende of puntbelastingen tot 75 MPa
  • 100% smering en onderhoudsvrij

NIEUW Uiterst soepel – tot 200 N

  • Minimale wrijvingscoëfficiënt (μ = 0,05)
  • Compact: systeemhoogte van slechts 30 mm
  • Ook verkrijgbaar met gebogen rails

NIEUW: 50 keer langere levensduur bij hoge belastingen

  • Een levensduur die bij 200 N en 500 rpm min. 50 keer langer is dan die van kunststof kogellagers met een kunststof binnenring

Gewicht geoptimaliseerd met veel ruimte

  • Licht en ruim dankzij de kleinere zijdelen en dunnere dwarsbalken
  • Voor compacte toepassingen met korte rijweg
  • Zijdelingse glijdende oppervlakken voor bediening vanaf de zijkant

Geen sleepring, geen corrosie

  • Zorgt voor een ononderbroken toevoer van energie, data en lucht
  • Eenvoudige vervanging van de kabels
  • Veelzijdig inzetbaar, bijv. voor het van stroom voorzien van aanhangwagens bij laadperrons

Tot 12,5 miljoen cycli

  • Hoge betrouwbaarheid bij permanente buigcycli
  • Temperatuurbestendig van -35 °C tot +100 °C
  • Minder kabelbreuken dankzij de uiterst flexibele constructie van de geleiders
  • Garantie tot wel 4 jaar