Roterend autowasborstelsysteem

Voor pasgelakte auto-onderdelen

  • Wat nodig was: Om complexe onderdelen in de auto-industrie automatisch te wassen na het lakken: Deze taak wordt uitgevoerd door het carrouselwassysteem van de Poolse fabrikant Noyen.
  • Vereisten: 100% smering en onderhoudsvrij, bestand tegen hoge luchtvochtigheid en hoge temperaturen, laag gewicht, robuust, nauwkeurige positionering, eenvoudig om te bouwen
  • Gebruikte producten: drylin® lineaire module SHT-20, met geïntegreerde dryspin® draadspindel en draadspilmoer
  • Succes voor de klant: Een belangrijke ontwerpdoelstelling was het creëren van de mogelijkheid tot eenvoudig en ergonomisch handmatig laden. Het grote aantal referenties vereiste niet alleen het gebruik van geschikt gereedschap, maar ook het verplaatsen van de actuators tussen de referenties. Hiervoor was een schuifmechanisme met vergrendeling en eenvoudige bediening nodig. De oplossing moest zowel licht zijn, omdat het in een carrousel wordt ingebouwd, als robuust. Daarom werd besloten om een nieuw ontwerp met lagers te realiseren.
Verpakkingsinstallatie met veiligheidshek en bedieningspaneel voor geautomatiseerde handling.

Probleem

Oplossing

  • Voldoen aan de vereiste regelgevingsparameters
  • Ergonomie
  • Aanzienlijke verlaging van de productiekosten
  • Vereenvoudiging van het ontwerp
  • Vermindering van het gewicht
  • Snellere assemblage van het hele apparaat
  • Herhaalbaarheid van componenten garanderen
  • Een hoge mate van nauwkeurigheid bereiken
CNC-machine met bedieningspaneel in een industriële hal.
Geautomatiseerde machinecel met transportsystemen en robotica in een stalen frameconstructie.
Geautomatiseerd gereedschapsklemsysteem met meerdere grijpmodules in een cirkelvormige opstelling.
Ronde igus-automatiseringsmodule met vele grijpers en transport- of sorteerelementen.
Dubbele spilspaninrichting in CAD-weergave voor geautomatiseerde bewerking.

Gebruikte producten

drylin SHT lineairmodule met drie geleidestangen en een centrale slede.

drylin® SHT lineaire module

Draadspindel met fijne schroefdraad en cilindrisch metalen oppervlak.

dryspin® draadspindel

Dryspin-schroefmoeren van kunststof met binnendraad.

dryspin® spindelmoeren

dryspin® draadspindel-aandrijvingen in voertuigen

Dryspin-geleideschroef voor automotive-toepassingen met pijl tussen een metalen en kunststof moer, voor auto’s.

Heeft u vragen over de drylin® draadspindeltechnologie?

igus dryspin-spindels met moerelementen en een winkelsymbool.

Bestel online:

De Dryspin-configurator toont een draadspindel en selecteerbare flenslagerbussen.

Configureer de draadspindel-aandrijving:

dryspin-schroeftechnologie met pijl naar rechts en recyclingsymbool.

Verbeter de technologie... verlaag de kosten:

Contact

Ik beantwoord uw vragen graag persoonlijk!

Klantenservice en verkoop