PH1280 Tegel Stinger

Velddrainagemachine

  • Wat was er nodig? Een innovatieve machine voor velddrainage die plastic drainagetegels op locatie kan manoeuvreren en plastic tegels kan afrollen naast sleuf- en ploegapparatuur.
  • Eisen: 100% smering en onderhoudsvrij, bestand tegen hete, vochtige en ijzige maar ook zeer vuile omgevingsomstandigheden, lange levensduur, geschikt voor een breed temperatuurbereik
  • Gebruikte producten: dryspin® high helix hoofdschroef van roestvaststaal, dryspin® high helix hoofdschroef moer, drylin® E DC motor en motorkoppeling
  • Succes voor de klant: De PH1280 is een apparaat dat op een 3-punts koppeling is gemonteerd en grote rollen kunststof drainageplaten op de bouwplaats kan verplaatsen en de kunststof platen naast de sleuf- en ploegmachines kan uitrollen. Dit apparaat bestaat uit een ronde draaitafel met een middenkolom en een bovenliggend geleiderstangframe. Hypro heeft een inklapbaar bovengeleiderframe ontwikkeld dat in de middenkolom kan worden geschoven. Dit inklapbare frame maakt gebruik van een igus® hogesnelheidsduwschroef en schroefmoer om deze innovatieve, tijdbesparende oplossing te realiseren.
Tractor met werktuig op een met sneeuw bedekte erfplaats.

Probleem

Oplossing

Een trekker trekt een landbouwwerktuig over het veld.
Metalen buis op twee schragen in een werkplaats.
Machineonderdeel met geplaatst meetgereedschap en een hand in een werkplaats.
Metalen buis met meerdere schuin gespannen staven in een werkplaats.

Gebruikte producten

Geribbelde metalen cilinder, vrijstaand op een witte achtergrond.

dryspin® draadspindel met steile schroefdraad

Dryspin-schroefmoeren van kunststof met binnendraad.

dryspin® steile draadspindelmoeren

Vrijstaand tandwielmotor met as en metalen behuizing.

drylin® E DC-motoren

Askoppeling drylin E COU-AR-K met metalen behuizing en roze elementen.

drylin® E motorkoppeling

igus dryspin-spindels met moerelementen en een winkelsymbool.

Bestel online:

De Dryspin-configurator toont een draadspindel en selecteerbare flenslagerbussen.

Configureer de draadspindel-aandrijving:

dryspin-schroeftechnologie met pijl naar rechts en recyclingsymbool.

Verbeter de technologie... verlaag de kosten:

Contact

Ik beantwoord uw vragen graag persoonlijk!

Klantenservice en verkoop