De koppeling heeft twee verschillende assteunen: vierkant en rond. De doornkoppeling is echter alleen verkrijgbaar met een ronde assteun. De elastomeren zijn gemaakt van TPU en kunnen worden vervangen als ze versleten zijn. Daarnaast zijn ook de gatdiameters aan de motor- en aszijde configureerbaar. De voordelen van de koppelingen van igus zijn dat ze een shorehardheid van 98Sh A hebben en ook bestand zijn tegen extreme temperaturen van -30°C tot 100°C.