Smeringsvrije lagertechnologie en compacte energietoevoer voor 3D-printers met multi-nozzle

Multi-nozzle 3D printer van Liqtra

Profiel

  • Wat was er nodig? Transportrollen voor de filamenten, draadspindels met moer en stappenmotor voor de z-as, kabelrupsen om de stroom- en datakabels te geleiden
  • Vereisten: Smeringsvrij, temperatuurbestendig tot 80°C, lange levensduur, compact formaat om in de beperkte installatieruimte te passen
  • Industrie: 3D printerbouw, medische technologie
  • Succes voor de klant: Met onze smeringsvrije transportrollen en geleidingsschroeven met kunststof moeren besparen Liqtra en de eindklanten tijd en geld op onderhoud en hebben ze geen last van slijtageproblemen door aanhangend vuil en onvoldoende smering. De transportrollen met speciale uitrustingen op maat kunnen voordelig bij igus worden besteld. Onze compacte kabelrupsen zorgen ervoor dat de stroomvoorziening en het datatransport betrouwbaar functioneren.

Probleem

Oplossing

De FX-7 Pro van Liqtra wordt beschouwd als een van de meest productieve 3D printers die momenteel verkrijgbaar zijn; hij verkort de procestijden met wel 75%.

Prothesen en orthesen van polypropyleen kunnen direct ter plekke in de kliniek of het orthopedisch centrum worden geprint. Dit betekent dat ze snel beschikbaar en tegelijkertijd voordelig te produceren zijn.

In de materiaaltoevoer is plaats voor acht filament rollen, waarvan tegelijkertijd materiaal kan worden verwijderd. De lager roller voor de filamenten is een essentieel onderdeel van de materiaallade.

Liqtra koopt bij igus xiros transportrollen met een speciale flens en as. Dit verkort de montagetijd. Dankzij hun droge werking is er geen extra smering of onderhoud nodig.

In de z-as worden dryspin draadspindels met smeringsvrije kunststof spindelmoeren gebruikt, evenals een compacte drylin E draadspindel stappenmotor die eenvoudig te besturen is.

Verschillende kabelrupsen, bijvoorbeeld bij de printkop, waar de ketting aanzienlijke krachten moet weerstaan vanwege het grote aantal toevoerleidingen, zorgen ervoor dat de kabels veilig worden geleid.

Contact

Ik beantwoord uw vragen graag persoonlijk!

Profile
Roy Snellens

Product Manager drytech®

0346 353 932Verstuur een e-mail

Klantenservice en verkoop