Uiterst slijtvast en vuurbestendig

iglidur RW250
Verbeter techniek
  • Geschiktheid volgens DIN EN 45545
  • Brandvertragend
  • Slijtvast
  • Gaat tot drie keer langer mee dan RW370
Verlaag kosten
  • Onderhoudsvrij verlaagt de kosten voor smeermiddelen en onderhoud
  • Hogere bedrijfsprestaties
  • Gunstige prijzen dankzij spuitgietproductie
Bewijs
  • Gaat tot 3 keer langer mee dan RW370 (test: zwenkbeweging, belasting: 2MPa, snelheid: 0,01 m/s, temperatuur: 23°C, as: hoogwaardig staal
    Resultaat: RW370: 8,66 µm/km, RW250: 2,45 µm/km)
Duurzaamheid

Veiligheid voor spoorwegtechnologie

Treinzitjes met iglidur glijlagers

Onze expert legt de voordelen uit van het iglidur® RW250 glijlager

Advies voor iglidur RW250

Sample box - iglidur glijlagers

iglidur verbetert de samplebox met sjablonen en een glijlagercatalogus

Wat is iglidur?

iglidur glijlagers onder de loep

Contact

Ik beantwoord uw vragen graag persoonlijk!

Klantenservice en verkoop