Aluminium assen met een lange levensduur

iglidur E glijlager
Verbeter techniek
  • Zeer lage wrijvingscoëfficiënt
  • Slijtvast duurzaam materiaal
  • Trillingsdempend
  • Gaat tot drie keer langer mee in roterende en lineaire toepassingen dan iglidur® J
Verlaag kosten
Bewijs
  • Gaat tot 3 keer langer mee in roterende en lineaire toepassingen dan iglidur® J
  • Test:
    lineaire beweging, belasting 1MPa, snelheid 0,1 m/s, as: aluminium hc.
    Resultaat:
    iglidur® J 0,84 μm/km
    iglidur® E 0,17 μm/km
  • Test:
    roterend: belasting 1 MPa, snelheid 0,3 m/s, as aluminium hc.
    Resultaat:
    iglidur® J 0,3 μm/km
    iglidur® E 0,1 μm/km
Duurzaamheid

Zodat alles loopt als een uurwerk

iglidur glijlagers in textielverwerking

Korte innovatiepresentatie van het iglidur® E glijlager

Advies voor iglidur E

Sample box - iglidur glijlagers

iglidur verbetert de samplebox met sjablonen en een glijlagercatalogus

Wat is iglidur?

iglidur glijlagers onder de loep

Contact

Ik beantwoord uw vragen graag persoonlijk!

Klantenservice en verkoop