Verander van taal :
Materiaal tabel
Algemene specificatie
Eenheid
iglidur® V400
Testmethode
dichtheid
g/cm³
1,51
Kleur
wit
max. Vochtabsorptie bij 23°C/50% kamervochtigheid.
Gewicht
0,1
DIN 53495
max. totale vochtopname
gewichtsprocent
0,2
Schuifwrijvingscoëfficiënt, dynamisch, tegen staal
μ
0,15-0,20
pv-waarde, max. (droog)
MPa x m/s
0,50
Mechanische specificatie
buigmodulus
MPa
4.500
DIN 53457
buigsterkte bij 20°C
MPa
95
DIN 53452
Samendruksterkte
MPa
47
DIN 53452
maximaal aanbevolen oppervlaktedruk (20°C)
MPa
45
Shore D hardheid
74
DIN 53505
Fysische en thermische specificatie
Bovenste langetermijntoepassingstemperatuur
°C
+200
Bovenste kortstondige toepassingstemperatuur
°C
+240
Lagere toepassingstemperatuur
°C
-50
warmtegeleidingsvermogen
W/m x K
0,24
ASTM C 177
thermische uitzettingscoëfficiënt (bij 23°C)
K-1 x 10-5
3
DIN 53572
Elektrische specificatie
Volumeweerstand
Ωcm
> 1012
DIN IEC 93
oppervlakteweerstand
Ω
> 1012
DIN 53482
Tabel 01: Materiaalgegevens

diagram. 01: Toelaatbare pv-waarde voor iglidur® V400 glijlagers met een wanddikte van 1 mm in droog bedrijf tegen een stalen as, bij +20 °C, geïnstalleerd in een stalen behuizing
X = oppervlaktesnelheid [m/s]
Y = belasting [MPa]
iglidur® V400 lagers zijn niet geschikt voor hoge drukken of maximale statische belastingen. Ze worden echter gekenmerkt door een hoge slijtvastheid tot de maximaal aanbevolen vlaktedruk.

diagram. 02: aanbevolen maximale oppervlaktedruk als functie van de temperatuur (40 MPa bij +20 °C)
X = temperatuur [°C]
Y = belasting [MPa]
Mechanische specificatie
De maximaal aanbevolen oppervlaktedruk is een mechanische materiaalparameter. Het is niet mogelijk om hieruit conclusies te trekken over de tribologie. de druksterkte van iglidur® V400 glijlagers neemt af met toenemende temperaturen. diagram 02 illustreert deze relatie.

Diagram 03: Vervorming onder druk en temperatuur
X = Belasting [MPa]
Y = vervorming [%]
Bovendien is de grens van de toelaatbare belasting bij +100 °C met 20 MPa nog steeds erg hoog. De hoge elasticiteit wordt ook getoond in diagram 03.

Diagram 04: wrijvingscoëfficiënt als functie van de oppervlaktesnelheid, p = 0,75MPa
X = oppervlaktesnelheid [m/s]
Y = wrijvingscoëfficiënt μ
Wrijving en slijtage
De wrijvingscoëfficiënt is afhankelijk van de belasting op het lager (diagrammen 04 en 05). Bovendien zijn de wrijvingscoëfficiënten van iglidur® V400 zeer gelijkmatig. Geen enkel ander iglidur®® lagermateriaal vertoont een lagere spreiding van de wrijvingscoëfficiënt in de laboratoriumtests, zelfs als het asmateriaal wordt gewijzigd.

Diagram 05: schrijfcoëfficiënt als functie van de laatste, v = 0,01m/s
X = laatste [MPa]
Y = wrijvingscoëfficiënt μ
iglidur® V400
droog
Vet
olie
water
wrijvingscoëfficiënt µ
0,15 - 0,20
0,09
0,04
0,04
Tabel 04: wrijvingscoëfficiënt voor iglidur® V400 tegen staal
(Ra = 1 µm, 50 HRC)

diagram. 06: Slijtage, roterende toepassing met verschillende asmaterialen, p = 1 MPa, v = 0,3 m/s
X = asmateriaal
Y = slijtage [μm/km]
A = aluminium, hard geanodiseerd
B = vrij snijdend staal
C = Cf53
D = Cf53, hard verchroomd
E = HR koolstofstaal
F = 304 SS
G = hoogwaardig staal
Asmaterialen
De invloed van het asmateriaal op de slijtvastheid is groter dan die van wrijving. Zelfs bij lage belastingen (0,75 MPa) kunnen hier aanzienlijke verschillen optreden, zoals diagram. 06 laat zien. iglidur® V400 glijlagers zijn ook superieur aan zwenklagers op het gebied van slijtage in roterende toepassingen (diagram. 07).

Bereikbaarheid: Maandag t/m vrijdag: 8:00 - 17:00 uur
Webshop: 24/7
Chat-service: Maandag t/m vrijdag 8:00 - 17:00 uur