Verander van taal :
Technische gegevens
Algemene specificatie
Eenheid
iglidur® HSD350
Testmethode
dichtheid
g/cm³
1,39
DIN EN ISO 1183-1
Kleur
beige
max. Vochtabsorptie bij 23°C/50% kamervochtigheid.
Gewicht
0,6
ISO 175
max. totale vochtopname
gewichtsprocent
1,2
ISO 62
wrijvingscoëfficiënt, dynamisch, tegen staal
µ
0,07 - 0,23
pv-waarde, max. (droog)
MPa - m/s
0,30
Mechanische specificatie
buigmodulus
MPa
2.150
DIN EN ISO 178
buigsterkte bij +20°C
MPa
67
DIN EN ISO 178
Samendruksterkte
MPa
44
max. aanbevolen oppervlaktedruk (+20°C)
MPa
30
Shore D hardheid
77
DIN 53505
Fysische en thermische specificatie
Bovenste toepassingstemperatuur langdurig
°C
+180
Bovenste toepassingstemperatuur kortstondig
°C
+210
Lagere toepassingstemperatuur
°C
-40
warmtegeleidingsvermogen
[W/m · K]
0,24
ASTM C 177
thermische uitzettingscoëfficiënt (bij +23°C)
[K-1 · 10-5]
7
DIN 53752
Elektrische specificatie
Volumeweerstand
Ωcm
> 1013
DIN IEC 93
oppervlakteweerstand
Ω
> 1014
DIN 53482
Tabel 01: Materiaaleigenschappen

Diagram 01: Toelaatbare pv-waarden voor iglidur® HSD350 glijlagers met een wanddikte van 1 mm in droog bedrijf tegen een stalen as bij +20°C, gemonteerd in een stalen behuizing.
**X-as = oppervlaktesnelheid [m/s]**Y-as = belasting [MPa]
iglidur® HSD350 werd speciaal ontwikkeld voor gebruik in toepassingen waar ontsmetting met oververhitte stoom (bv. in autoclaven) noodzakelijk is. Hier biedt iglidur® HSD350 een uitstekende prijs-prestatieverhouding.

diagram. 02: aanbevolen maximale oppervlaktedruk als functie van de temperatuur (30 MPa bij +20 °C)
**X = temperatuur [°C]**Y = belasting [MPa]
Mechanische specificatie
De druksterkte van iglidur® HSD350 glijlagers neemt af bij stijgende temperaturen. diagram. 02 illustreert deze relatie. De maximaal aanbevolen oppervlaktedruk is een mechanische materiaalparameter. Hieruit kunnen geen conclusies over de tribologie worden getrokken.

Diagram 03: Vervorming onder druk en temperatuur
**X = Belasting [MPa]**Y = vervorming [%]
diagram. 03 toont de elastische vervorming van iglidur® onder radiale belasting. Onder de maximaal aanbevolen oppervlaktedruk van 30 MPa is de vervorming minder dan 2%. Mogelijke plastische vervorming hangt onder andere af van de duur van de impact.

Diagram 04: Wrijvingscoëfficiënt als functie van de oppervlaktesnelheid, p = 1MPa
**X = oppervlaktesnelheid [m/s]**Y = wrijvingscoëfficiënt μ
Wrijving en slijtage
De wrijvingscoëfficiënt neemt langzaam en gelijkmatig toe met de snelheid, maar blijft onder 0,3 μ tot een snelheid van 2,0 m/s.

Diagram 05: Slijtage, roterend met verschillende asmaterialen, druk, p = 1MPa, v = 0,3m/s
X = asmateriaal****Y = slijtage [μm/km]
Asmaterialen
Diagrammen 05 en 06 tonen een uitbreiding van de resultaten van tests met verschillende asmaterialen, die werden uitgevoerd met glijlagers van iglidur® HSD350. Bij 0,3 m/s en 1 MPa oppervlaktedruk zijn veel verschillende assen geschikt en leveren goede slijtageresultaten. Hard geanodiseerd aluminium, vrij snijdend staal, hardverchroomd Cf53, 304 SS en hoogwaardig staal vertonen een lage lagerslijtage. Als je beoogde asmateriaal niet in de hier gepresenteerde testresultaten voorkomt, neem dan contact met ons op.

Bereikbaarheid: Maandag t/m vrijdag: 8:00 - 17:00 uur
Webshop: 24/7
Chat-service: Maandag t/m vrijdag 8:00 - 17:00 uur