iglidur® A350 - Materiaalgegevens

Tabel met materiaalgegevens

Algemene eigenschappen Unit iglidur® A350 Testmethode
Dichtheid g/cm³ 1.42
Kleur blauw
Max. vochtopname bij +23°C/50% ruimtevochtigheid % gewicht 0,6 DIN 53495
Maximaal vochtopname % gewicht 1,9
Glijdende wrijvingscoëfficiënt, dynamisch tegen staal µ 0,10 - 0,20
pv-waarde, max. (droog) MPa x m/s 0,4
Mechanische eigenschappen
Buigmodulus MPa 2.000 DIN 53457
Buigsterkte bij 20°C MPa 110DIN 53452
Compressieve sterkteMPa 78
Maximaal aanbevolen oppervlaktedruk (20°C) MPa 60
Shore D hardheid 76 DIN 53505
Fysieke en thermische eigenschappen
Max. langdurige toepassingstemperatuur °C +180
Max. kortstondige toepassingstemperatuur °C +210
min. toepassingstemperatuur °C -100
Thermische geleidbaarheid [W/m x K] 0,24 ASTM C 177
Thermische uitzettingscoëfficiënt (bij 23°C) [K-1 x 10-5 8DIN 53752
Elektrische eigenschappen
Specifieke overgangsweerstand Ωcm > 1011 DIN IEC 93
Oppervlakteweerstand Ω> 1011 DIN 53482
diagram. 01: Toelaatbare pv-waarde voor iglidur® A350 glijlagers
diagram. 01: Toelaatbare pv-waarde voor iglidur® A350 glijlagers
https://app.storyblok.com/#/me/spaces/193259/stories/0/0/492018952

Mechanische specificatie

Diagram 03: Vervorming onder druk en temperatuur

Toelaatbare glijsnelheden

Maximale oppervlaktesnelheid

m/s Roterend Oscillerend lineair
Permanent 10,8 2,5
Korte termijn 1,20,9 3

Temperaturen

iglidur® A350 Toepassingstemperatuur
Minimum- 100 °C
Max. lange termijn +180°C
Maximum, korte termijn + 210 °C
Bovendien axiaal veilig van +140 °C
Diagram 04: Wrijvingscoëfficiënt als functie van de oppervlaktesnelheid, p = 1MPa

Wrijving en slijtage

iglidur® A300 DroogVettenOlie Water
Wrijvingscoëfficiënten µ 0,1 - 0,2 0,09 0,04 0,04
diagram. 05: wrijvingscoëfficiënt als functie van de belasting,v = 0,01 m/s X = belasting [MPa] Y = wrijvingscoëfficiënt μ
diagram. 06: Slijtage, roterende toepassing met verschillende asmaterialen

Asmaterialen

diagram. 07: Slijtage bij verschillende asmaterialen

Chemische bestendigheid

Gemiddeld Weerstand
Alcoholen+
Koolwaterstoffen + tot 0
Vetten, oliën zonder additieven +
Brandstoffen +
Verdunde zuren +
Sterke zuren +
Verdunde alkalines +
Sterke alkalines +

Radioactieve straling

UV-bestendigheid

Vacuüm

Elektrische specificatie

Elektrische eigenschappen
Specifieke overgangsweerstand > 1011 Ωcm
Oppervlakteweerstand > 1011 Ω

Vochtopname

Maximale vochtopname
bij +23 °C/50 % r. vochtigheid 0,6 gewichtspercent
Maximaal vochtopname 1,9% gewicht
Invloed van vochtabsorptie

Toleranties bij montage

Diameter d1 [mm]As h9 [mm]iglidur® A350 F10 [mm]Behuizing H7 [mm]
tot 3 0 - 0.025 +0.006 +0.046 0 +0.010
> 3 tot 6 0 - 0.030 +0.010 +0.058 0 +0.012
> 6 tot 10 0 - 0.036 +0.013 +0.071 0 +0.015
> 10 tot 18 0 - 0.043 +0.016 +0.086 0 +0.018
> 18 tot 30 0 - 0.052 +0.020 +0.104 0 +0.021
> 30 tot 50 0 - 0.062 +0.025 +0.125 0 +0.025
>50 tot 80 0 - 0.074 +0.030 +0.150 0 +0.030

Contact

Ik beantwoord uw vragen graag persoonlijk!

Klantenservice en verkoop