Verander van taal :
Materiaal tabel
Algemene specificatie
Eenheid
iglidur® C500
Testmethode
dichtheid
g/cm³
1,37
Kleur
magenta
max. Vochtabsorptie bij 23°C/50% kamervochtigheid.
Gewicht
0,3
DIN 53495
max. totale vochtopname
gewichtsprocent
0,5
Schuifwrijvingscoëfficiënt, dynamisch, tegen staal
µ
0,07 - 0,19
pv-waarde, max. (droog)
MPa x m/s
0,7
Mechanische specificatie
buigmodulus
MPa
3000
DIN 53457
buigsterkte bij 20°C
MPa
100
DIN 53452
Samendruksterkte
MPa
110
maximaal aanbevolen oppervlaktedruk (20°C)
MPa
110
Shore D hardheid
81
DIN 53505
Fysische en thermische specificatie
Bovenste langetermijntoepassingstemperatuur
°C
+250
Bovenste kortstondige toepassingstemperatuur
°C
+300
Lagere toepassingstemperatuur
°C
-100
warmtegeleidingsvermogen
[W/m x K]
0,24
ASTM C 177
thermische uitzettingscoëfficiënt (bij 23°C)
[K-1 x 10-5]
9
DIN 53752
Elektrische specificatie
Volumeweerstand
Ωcm
>1014
DIN IEC 93
oppervlakte weerstand
Ω
>1013
DIN 53482
Tabel 01: Materiaalgegevens

diagram. 01: Toelaatbare pv-waarde voor iglidur® C500 glijlagers met 1 mm wanddikte in droog bedrijf tegen een stalen as, bij +20 °C, geïnstalleerd in een stalen behuizing
X = schuifsnelheid [m/s]
Y = belasting [MPa]
iglidur® C500 voegt zich bij de familie van uiterst media- en temperatuurbestendige iglidur® materialen X, X6 en A500. Dit materiaal wordt gekenmerkt door een verbeterde slijtvastheid en een grotere ontwerpvrijheid, bijvoorbeeld als geleidingsring.

diagram. 02: aanbevolen maximale oppervlaktedruk als functie van de temperatuur (110 MPa bij +20 °C)
X = temperatuur [°C]
Y = belasting [MPa]
Mechanische specificatie
De maximaal aanbevolen oppervlaktedruk is een mechanische materiaalparameter. Hieruit kunnen geen conclusies over de tribologie worden getrokken. De druksterkte vaniglidur® C500 lagers neemt af met toenemende temperaturen. diagram. 02 illustreert deze correlatie.
diagram. 03 laat zien hoe iglidur® C500 elastisch vervormt onder radiale belasting. Onder de maximaal aanbevolen oppervlaktedruk van 110 MPa is de vervorming bij kamertemperatuur ongeveer 4,5%.

Diagram 04: Wrijvingscoëfficiënt als functie van de oppervlaktesnelheid, p = 1MPa
X = oppervlaktesnelheid [m/s]
Y = wrijvingscoëfficiënt μ
Wrijving en slijtage
De waarden voor wrijving en slijtage zijn nog gunstiger voor iglidur® C500 dan voor de andere hogetemperatuurmaterialen iglidur® X en A500. De wrijvingscoëfficiënt neemt matig toe met de oppervlaktesnelheid. Met de belasting daalt de wrijvingscoëfficiënt aanvankelijk aanzienlijk tot onder 0,1 tot 20 MPa; bij hogere belastingen slechts licht.wrijving en slijtage zijn ook sterk afhankelijk van de paringspartner. Te gladde assen verhogen zowel de wrijvingscoëfficiënt als de slijtage van het lager. Een geslepen oppervlak met een gemiddelde oppervlakteafwerking van Ra = 0,6 tot 0,8 μm is het meest geschikt.

Diagram 05: schrijfcoëfficiënt als functie van de laatste, v = 0,01m/s
X = laatste [MPa]
Y = wrijvingscoëfficiënt μ
iglidur® C500
droog
Vet
olie
water
wrijvingscoëfficiënt µ
0,07 - 0,19
0,09
0,04
0,04
Tabel 04: wrijvingscoëfficiënt tegen staal (Ra = 1 μm, 50 HRC)

diagram. 06: Slijtage, roterende toepassing met verschillende asmaterialen, p = 1 MPa, v = 0,3 m/s
X = asmateriaal
Y = slijtage [μm/km]
A = aluminium, hard geanodiseerd
B = vrij snijdend staal
C = Cf53
D = Cf53, hard verchroomd
E = HR koolstofstaal
F = 304 SS
G = hoogwaardig staal
Asmaterialen
Diagram 06 toont de testresultaten met verschillende asmaterialen die werden uitgevoerd met glijlagers van iglidur® C500.
Aan de hand van het voorbeeld van een rotatiebeweging met een radiale belasting van 1 MPa en een snelheid van 0,3 m/s is het duidelijk dat iglidur® C500 zeer consistent is in termen van slijtage over een breed scala aan astypen. In dit geval valt alleen de koppeling met vrij snijdend staal op aan de bovenkant en, opmerkelijk, de koppeling met aluminium hc aan de onderkant.de slijtage bij rotatie is hoger dan bij zwenkbewegingen, vooral bij toenemende radiale belastingen (diagram 07).

Bereikbaarheid: Maandag t/m vrijdag: 8:00 - 17:00 uur
Webshop: 24/7
Chat-service: Maandag t/m vrijdag 8:00 - 17:00 uur