Verander van taal :
| Proefnummer: 5006a | Levensduur: 41 miljoen slagen |
|---|---|
| Kabeltype: gegevenskabel CFBUS.052 (Ethernet-kabel) | buigradius: 100 mm (factor 9,8 x d) |
| Kabeltype: buskabel |

Het doel van de test was het bepalen van de levensduur van de chainflex® buskabel in een radius van 100 mm met een verplaatsing tot 7 meter. De vereiste voor deze ethernetkabel is om ondanks voortdurende beweging een betrouwbare gegevensoverdracht te garanderen gedurende een zo lang mogelijke levensduur.
De kwaliteitseis in combinatie met een kleine buigradius komt vooral voor bij industriële machines en toepassingen die een grote hoeveelheid gegevens moeten verwerken. Bovendien vormen kleine installatieruimten vaak een grote uitdaging voor de levensduur van de kabel.
De levensduur van de kabel werd getest in ons testlaboratorium. De kabel werd gemonteerd in een energieketting met een radius van 100 mm en met een trekontlasting aan beide uiteinden van de kabelrups® en de spanning in de machine werd gesimuleerd en getest door permanente beweging, zodat een exacte evaluatie voor echt gebruik kan worden gegeven.

Bereikbaarheid: Maandag t/m vrijdag: 8:00 - 17:00 uur
Webshop: 24/7
Chat-service: Maandag t/m vrijdag 8:00 - 17:00 uur