Verander van taal :
| Testnummer: 3841 | levensduur: 54 miljoen slagen |
|---|---|
| Leitungstyp: CF21.25.15.02.02.UL | buigradius: 100 mm (factor 6,1 x d) |

In deze test moest de levensduur van de CFROBOT8.PLUS buskabel met een torsie van +/- 360 °/m in een triflex® R worden geanalyseerd.
Op camera's gebaseerde robottoepassingen worden vaak gebruikt in de industrie, bijvoorbeeld om barcodes te herkennen of kwaliteitscontrole uit te voeren. Deze toepassing wordt echter ook in televisiestudio's gebruikt. Hier is het vooral belangrijk dat er een uiterst betrouwbare stroom- en datavoorziening is en dat er zeer veeleisende bewegingen kunnen worden uitgevoerd.
De test heeft aangetoond dat de verwachte levensduur van de CFROBOT8.PLUS.045 15 miljoen cycli kan doorstaan en dus zelfs bij precieze, multidimensionale bewegingen betrouwbaar gegevens kan verzenden.

Bereikbaarheid: Maandag t/m vrijdag: 8:00 - 17:00 uur
Webshop: 24/7
Chat-service: Maandag t/m vrijdag 8:00 - 17:00 uur