Verander van taal :
| Proefnummer: 4692 | levensduur: 32 miljoen slagen |
|---|---|
| Type kabel: CF113.038.D | buigradius: 55 mm (factor 7,6 x d) |
| Type kabel: meetsysteemkabel |

In deze test moest de levensduur van de CF113.038.D worden geanalyseerd in een kabelrups® met een radius van 55 mm.
De kabel van de CF113.D-familie wordt bijvoorbeeld gebruikt in portalen om werktuigmachines met elkaar te verbinden. Kettingen worden geïnstalleerd in lange trajecten en deze bewegen soms met extreem hoge snelheden om productiedelen van het ene bewerkingscentrum naar het andere te transporteren. In de meeste gevallen is de omgeving bedekt met een oliefilm, waardoor een oliebestendige mantel essentieel is voor een lange levensduur.
Met een testresultaat van meer dan 32 miljoen dubbele slagen is bevestigd dat de kabel voldoet aan de hoge eisen van de bewerkingsmachine.

Bereikbaarheid: Maandag t/m vrijdag: 8:00 - 17:00 uur
Webshop: 24/7
Chat-service: Maandag t/m vrijdag 8:00 - 17:00 uur