CC-Link-kabel met gevlochten afscherming en aders in oranje, blauw, wit en geel.

CC-Link kabel voor bewegende toepassingen

  • Standaard CC-Link, met een datasnelheid van 10 Mbit/s en gebaseerd op RS-485. Hiermee kunnen zowel besturingsgegevens als informatie worden verzonden.
  • CC-Link/LT heeft een transmissiesnelheid van 2,5 Mbit/s en is een bit-georiënteerd netwerk voor het implementeren van actuatoren en sensoren.
  • CC-Link Safety is gebaseerd op de standaard CC-Link, maar heeft een extra laag met de veiligheidsfunctie in de bovenste laag van het CC-Link protocol. Zowel standaard CC-Link-apparaten als CC-Link Safety-apparaten kunnen hier worden aangesloten. Er is echter een CC-Link safety mastermodule nodig.
  • CC-Link IE is gebaseerd op Industrial Ethernet en is ontworpen voor naadloze gegevensuitwisseling op alle niveaus van een productie-installatie. De gegevensoverdrachtsnelheid is 1 Gbit/s.

Contact

Ik beantwoord uw vragen graag persoonlijk!

Profile
Sebastiaan Koelewijn

Product Manager readychain chainflex

0346 353 932Verstuur een e-mail

Klantenservice en verkoop