Servomotoren versus stappenmotoren

Servomotor versus stappenmotor: hoe kies ik de juiste?

Servomotor met vooras en rechthoekige behuizing.

Wat is een servomotor?

Technische specificaties:

  • Regelmethode: PWM-signalen (Pulse Width Modulation), vaak in combinatie met PID-regelaars, regelen de positie en het toerental van de motor
  • Terugkoppelingssysteem: maakt gebruik van encoders of resolvers voor positie feedback
  • Koppelkarakteristieken: Uitstekend koppel over het gehele toerentalbereik, hoog koppel bij lage toerentallen
  • Toepassingen: robotica, CNC-machines, automatiseringssystemen met variabele lasten

De voordelen:

  • Hoge nauwkeurigheid: Servomotoren bieden uitzonderlijke precisie en herhaalbaarheid, waardoor ze uitermate geschikt zijn voor taken waarbij nauwkeurige positionering vereist is.
  • Toerental- en koppelregeling: Dankzij het gesloten systeem kunnen servomotoren een constante toerental handhaven en verschillende koppelniveaus leveren, zelfs bij wisselende belasting.
  • Minder warmteontwikkeling: Servomotoren zijn efficiënter dan stappenmotoren, waardoor er tijdens het gebruik minder warmte wordt afgegeven.

Beperkingen:

  • Hoge kosten: Servomotoren zijn over het algemeen duurder dan stappenmotoren, voornamelijk vanwege de extra terugkoppelingsapparatuur en de complexere besturingssystemen.
  • Complex besturingssysteem: Het instellen en afstellen van de parameters van het besturingssysteem van een servomotor kan lastig zijn en vereist deskundigheid.
Stappenmotor met as en twee aansluitingen op een witte achtergrond.

Wat is een stappenmotor?

Technische specificaties:

  • Besturingsmethode: Pulssignalen sturen de stapvolgorde van de motor aan; er kan gebruik worden gemaakt van microstappen voor een soepelere beweging
  • Regelsysteem: Over het algemeen zonder terugkoppeling (open-loop); versies met gesloten regeling komen minder vaak voor
  • Koppelkarakteristieken: Hoog houdkoppel bij lage toerentallen, maar afnemend koppel bij toenemende toerentallen
  • Toepassingen: 3D-printers, lasersnijders en andere toepassingen met lage lasten en hoge precisie

De voordelen:

  • Kosteneffectiviteit: Stappenmotoren zijn kosteneffectiever dan servomotoren, waardoor ze populair zijn voor projecten met een beperkt budget.
  • Eenvoudig besturingssysteem: De open-loop vereenvoudigt het besturingssysteem van stappenmotoren, waardoor dit eenvoudig kan worden geïmplementeerd zonder ingewikkelde besturingsalgoritmen.
  • Houdkoppel: Stappenmotoren kunnen een positie vasthouden zonder dat daarvoor een continue stroomtoevoer nodig is, wat voordelig is voor toepassingen waarbij een statische positie moet worden vastgehouden.

Beperkingen:

  • Beperkte prestaties bij hoge snelheden: Stappenmotoren kunnen bij hogere snelheden inefficiënt worden als gevolg van resonantie, waardoor hun prestaties in toepassingen met hoge snelheden afnemen.
  • Minder nauwkeurig: Door stapverlies kunnen stappenmotoren positioneringsfouten vertonen bij dynamische belasting.

Verschillen in het aantal polen tussen servomotoren en stappenmotoren

  • Stappenmotoren: Deze hebben doorgaans een groot aantal polen, vaak tussen de 50 en 100 of meer. Door het grote aantal polen zijn kleinere stappen mogelijk.
  • Servomotoren: In vergelijking daarmee hebben servomotoren doorgaans minder polen, vaak tussen de 4 en 12. Vanwege het lagere aantal polen zijn ze meer afhankelijk van elektronische regelmechanismen en terugkoppelingssystemen om een soepele beweging te realiseren.

Invloed van het aantal polen op toepassingen

Vergelijking van efficiëntie en betrouwbaarheid

Regelnauwkeurigheid: encoder-terugkoppeling vs open-loop

Servo- en stappenmotor vergeleken.

Stappenmotor versus servomotor: hoe kiest u de juiste motor?

  • Nauwkeurigheidseisen: Vereist uw toepassing een hoge mate van precisie en nauwkeurigheid? Dan is een servomotor de betere keuze.
  • Budgetbeperkingen: Als de kosten een belangrijke rol spelen en een redelijke nauwkeurigheid voldoende is, kan een stappenmotor een geschikte keuze zijn.
  • Complexiteit van de besturing: Als uw team weinig ervaring heeft met complexe besturingsalgoritmen, biedt de stappenmotor een eenvoudigere implementatie.

Conclusie

Veelgestelde vragen:

  • Lage tot matige snelheid (minder dan 1.000 tpm).
  • Hoog houdkoppel bij stilstand.
  • Nauwkeurige, herhaalbare positionering met een voorspelbare en hoge belasting.
  • Eenvoud, lage kosten en minimale afstemmingsinspanning.
  • Hoge snelheid en uitstekende acceleratie- en remprestaties.
  • Werking onder variabele of onvoorspelbare lasten.
  • Maximale efficiëntie en een hoog koppel over een breed toerentalbereik.
  • Maximale positioneringsnauwkeurigheid en dynamisch reactievermogen.

Meer gespecialiseerde artikelen

Servomotoren en instelopties in een productoverzicht.

Productvinder voor elektomotoren

Nieuwspagina met oranje tekstballon, vraagteken en kleine productafbeelding.

Neem contact op met onze experts