Uitlijning van de motor op de igus as – zo verloopt de montage

Tandriem as

Tandriemas met motorbevestiging MONT003L000, aandrijving links.
Tandriemas MONT003L090 met motorbevestiging, aandrijving links.
MONT003L180: motorbeugel voor tandriemas, 180 graden gedraaid, met aandrijfas links.
Motorbeugel voor tandriemas MONT003L270 met aandrijfas links.

Motor montage 0°, aandrijfpen rechts MONT003R000

Motorbevestiging voor tandriemas op 0 graden met aandrijfas rechts, MONT003R000.

Motormontage 90°, aandrijfpen rechts MONT003R090

Motorbevestiging voor tandriemas met aandrijfas rechts, MONT003R090.

Montage 180°, aandrijfpen rechts MONT003R180

Montage van de tandriemas-motor op 0 graden met aandrijfaspen rechts, MONT003R180.

Motor montage 270°, aandrijfpen rechts MONT003R270

Montage van de tandriemas-motor in 270 graden met aandrijfas rechts.

Draadspindelassen

Motor montage 0° MONT0030000

Motorbeugel voor spilas in 0 graden met MONT0030000.

Motor montage 90° MONT0030090

Motorbeugel voor spilas met montage onder 90 graden MONT0030090.

Motoreenheid 180° MONT0030180

Motorbeugel voor spilas 180 graden MONT0030180 met twee geleidestangen en aandrijfeenheid.

Motor montage 270° MONT0030270

Motorkoppeling voor spindelassen met montage van 270 graden.

Radiale set

Motor montage linksonder, 0° MONT003LB000

Radiale motorbeugel linksonder met riemaandrijving en geleideslede, MONT003LB000.

Motormontage linksboven, 0° MONT003LT000

Radiale motorbeugel MONT003LT000 voor montage linksboven bij 0 graden.

Motor montage rechtsonder, 0° MONT003RB000

Radiale motorbeugel rechtsonder met aandrijving en geleidingen, MONT003RB000.

Motor montage rechtsboven, 0° MONT003RT000

Radiale motorbevestiging rechtsboven, 0° met motor en hefboommechanisme.

Meer gespecialiseerde artikelen

Servomotoren en instelopties in een productoverzicht.

Productzoeker voor elektrische motoren

Nieuwspagina met oranje tekstballon, vraagteken en kleine productafbeelding.

Neem contact op met onze experts