Verander van taal :
Op het eerste gezicht zou je kunnen denken dat het uitleggen van een lineaire aandrijving een eenvoudige klus is. Maar dat is niet helemaal zo. Hoewel het klopt dat alle lineaire aandrijvingen apparaten zijn die energie omzetten in lineaire beweging, zijn er verschillende soorten lineaire aandrijvingen die deze beweging op verschillende manieren opwekken. In deze blog gaan we in op de vier belangrijkste soorten lineaire aandrijvingen en hun subcategorieën, hoe ze werken en wat de verschillen tussen deze soorten zijn.

Elektromechanische lineaire aandrijvingen worden aangedreven door een elektromotor en zetten de roterende beweging om in een lineaire beweging. Er zijn verschillende soorten elektromechanische aandrijvingen, waaronder tandriemaandrijvingen, spiraalstangaandrijvingen en tandheugelaandrijvingen.
Deze aandrijvingen worden vaak gebruikt in toepassingen waarbij nauwkeurigheid en gecontroleerde bewegingen van cruciaal belang zijn, bijv. in de robotica, bij medische apparatuur en in de industriële automatisering. Door een elektromotor te gebruiken om een lineair systeem aan te sturen, zorgen elektrische aandrijvingen voor een soepele, instelbare positionering met een minimum aan onderhoud.
Enkele belangrijke voordelen van elektromechanische lineaire aandrijvingen zijn onder meer hun precisie, de eenvoudige integratie met digitale besturingssystemen en hun stille werking. Ze werken bovendien milieuvriendelijk, aangezien ze geen hydraulische vloeistoffen of perslucht nodig hebben, waardoor het risico op lekken en verontreiniging wordt verminderd.
Elektromechanische aandrijvingen hebben een beperkt krachtvermogen in vergelijking met hydraulische varianten, waardoor ze minder geschikt zijn voor toepassingen met hoge belasting. Ze kunnen bovendien een hogere initiële investering vergen en zijn gevoelig voor hoge temperaturen, wat onder extreme omstandigheden van invloed kan zijn op hun levensduur en prestaties.
Zoals de naam al aangeeft, maken tandriemaangedreven actuatoren gebruik van een gespannen tandriem om lineaire bewegingen te sturen. Ze kunnen handmatig worden bediend of worden aangesloten op een stappenmotor of gelijkstroommotor voor geautomatiseerde werking.
Deze aandrijvingen zijn ideaal voor toepassingen met hoge toerentallen en lage lasten. Tandriemaandrijvingen moeten op de juiste manier worden gespannen, of dit nu handmatig of automatisch gebeurt. Gelukkig laat de onderstaande video zien hoe je dit snel en eenvoudig kunt doen.
Lineaire robots – zoals de drylin-lineaire robots van igus – maken vaak gebruik van aandrijvingen met tandriemen in plaats van spiraalstangaandrijvingen, omdat ze hoge snelheden vereisen en doorgaans geen buitensporige belastingen hoeven te dragen. Welk type aandrijving het meest geschikt is, hangt echter af van de specifieke toepassing. In bepaalde gevallen kan een combinatie van beide types aandrijvingen de beste oplossing zijn.

Net als lineaire assen met riemaandrijving worden lineaire assen met spindel gebruikt om nauwkeurige lineaire bewegingen te genereren, maar bij deze assen wordt een spindel in plaats van een tandriem als aandrijfelement gebruikt. Net als bij lineaire assen met riemaandrijving kunnen lineaire assen met spindel handmatig of met een motor worden aangedreven, afhankelijk van de eisen van de betreffende toepassing. Ze zijn het meest geschikt voor toepassingen waarbij een hoge nauwkeurigheid bij korte verplaatsingen vereist is.
Leidschroeven van lineaire as kunnen worden geleid door middel van ronde asgeleider of profielrailgeleider, die elk verschillende voordelen bieden. Profielrailgeleiders zijn stijver en beter bestand tegen torsie dan ronde assen, maar ronde assen zijn vaak verkrijgbaar in een breder scala aan materialen. Bij geleidingssystemen met ronde assen kunnen vuil en roet ook gemakkelijker uit de geleiding worden verwijderd dan bij profielrailgeleidingen, waardoor ze beter geschikt zijn voor toepassingen met veel roet.
Lineaire aandrijvingen met kogelomloopspindels lijken sterk op lineaire aandrijvingen met glijlagerspindels. De rollende kogels tussen de spindel en de moer zorgen voor minder wrijving, een hoger rendement en een hoog draagvermogen. Dit brengt echter ook nadelen met zich mee, zoals een hoger geluidsniveau, het risico op terugdraaien en de noodzaak om vaker te smering.
Dankzij hun hoge nauwkeurigheid en robuuste ontwerp zijn lineaire aandrijvingen met kogelomloopspindels bij uitstek geschikt voor toepassingen zoals robotica, medische apparatuur en CNC-machines. Door hun relatief hoge prijs zijn ze echter vaak een minder geschikte keuze voor eenvoudige of minder veeleisende toepassingen.

Tandheugelaandrijvingen bestaan uit een tandheugel en een tandwiel. Wanneer het tandwiel draait en in de tandheugel grijpt, wordt de tandheugel naar voren of naar achteren bewogen, waardoor gecontroleerde lineaire bewegingen mogelijk zijn.
Tandheugelaandrijvingen bieden een hoge robuustheid en een hoog draagvermogen en zijn geschikt voor gebruik onder diverse omgevingsomstandigheden, waaronder toepassingen met zware belastingen. Tandheugelaandrijvingen worden vaak gecombineerd met elektrische servomotoren en zijn bijzonder geschikt voor grote rijwegen en voor toepassingen waarbij grote krachten en hoge toerentallen een rol spelen.
Hydraulische aandrijvingen maken gebruik van een fundamenteel andere opbouw dan de eerder besproken mechanische aandrijvingen. Ze bestaan uit een zuiger in een cilinder, waaraan een pomp is bevestigd die hydraulische vloeistof aanvoert, waardoor de zuiger wordt bewogen en zo beweging ontstaat.
Door de zeer lage samendrukbaarheid van hydraulische vloeistoffen kunnen grote krachten nauwkeurig worden overgebracht en kunnen lasten in een gesloten hydraulisch circuit worden vastgehouden. Hydraulische aandrijvingen kunnen echter last hebben van lekken die zowel drukverlies als reinheidsproblemen veroorzaken, waardoor ze meer onderhoud vergen dan pneumatische en mechanische aandrijvingen.
Hydraulische aandrijvingen zijn ideaal voor toepassingen waarbij grote krachten nodig zijn, zoals in industrieën voor zwaar gebruik zoals de bouw of de landbouw, aangezien ze vele malen meer kracht kunnen genereren dan een pneumatische aandrijving van dezelfde omvang en drukken tot wel 420 bar kunnen bereiken.

Pneumatische aandrijvingen werken op vrijwel dezelfde manier als hydraulische aandrijvingen, met als belangrijkste verschil dat ze perslucht gebruiken in plaats van hydraulische vloeistof. Ze zijn qua type veel eenvoudiger dan hydraulische aandrijvingen en hebben een persluchttoevoer nodig, die doorgaans door een compressor wordt geleverd.
Dankzij hun eenvoudige ontwerp zijn pneumatische aandrijvingen een kosteneffectieve en lichtgewicht optie. Ze kunnen ook bij extreme temperaturen functioneren, omdat perslucht relatief veiliger is dan hydraulische vloeistof of elektriciteit.
Pneumatische aandrijvingen worden vaak gebruikt in diverse automobieltoepassingen en zijn populair vanwege hun lichte gewicht, hoge dynamiek en eenvoudige besturingssysteem. Pneumatische aandrijvingen worden ook op grote schaal gebruikt in andere sectoren, zoals verpakking en materiaal handling.

Piëzo-elektrische aandrijvingen (piëzo-aandrijvingen) maken gebruik van elektrische stroom om beweging te genereren, net als elektromechanische aandrijvingen. Deze aandrijvingen maken daarentegen gebruik van piëzo-elektrische materialen – hetzij speciale keramiek, hetzij kristallen – die uitzetten wanneer ze aan een elektrisch veld worden blootgesteld, waardoor beweging wordt opgewekt.
Dankzij dit unieke ontwerp zijn piëzo-elektrische aandrijvingen de ideale oplossing voor uiterst nauwkeurige toepassingen waarbij micrometerprecisie vereist is. Ze worden vaak gebruikt in de halfgeleiderindustrie, in laboratoriumtoepassingen en in de medische technologie.
Piëzo-elektrische aandrijvingen kunnen ook worden onderverdeeld in drie subcategorieën:
Elk van deze categorieën heeft zijn eigen specifieke sterke en zwakke punten, maar ze delen de algemene voordelen van piëzo-elektrische aandrijvingen ten opzichte van andere soorten aandrijvingen en kunnen in vergelijkbare toepassingen worden gebruikt.