Constructie en montage van spindelmotoren

Wat is een spindelmotor?

Stappenmotor met spindel en aansluitkabels.

De juiste rechtheid van de spindel instellen

Leadschroefmotor in een technische tekening met zichtbare draadspindel.
  • SMP 0,2, radiale uitloop van 0,2 mm gemeten vanaf 100 mm vanaf de motorflens聽聽聽聽聽聽聽聽聽聽聽聽
  • SMP u, ongericht zonder definitie

De juiste lengte van de spindel bepalen

Tekening van de leadscrew-motor met maat 100 mm voor de inbouwlengte.
  • Lengte van de spindel = Totale lengte incl. montage pin en krukas
  • Lengte van de spindel zonder bevestigingspen en kruk = Lengte van de spindel vanaf de motorflens, zonder bevestigingspen en kruk
  • Slag = lengte van de vrijdragende spindel minus de lengte van de moer

Meer gespecialiseerde artikelen

Servomotoren en instelopties in een productoverzicht.

Productzoeker voor elektrische motoren

Nieuwspagina met oranje tekstballon, vraagteken en kleine productafbeelding.

Neem contact op met onze experts

Contact

Ik beantwoord uw vragen graag persoonlijk!

Profile
Roy Snellens

Product Manager drytech®

0346 353 932Verstuur een e-mail

Klantenservice en verkoop