Verander van taal :
Er zijn besturingssystemen waarvan de encoderkaart doorgaans compatibel is met 24V en/of single-ended encoders. De motoren van igus werken echter op 5V en fungeren als lijndrivers. Om deze twee spanningen met elkaar te verbinden, is een extra onderdeel of een speciale encoderkaart nodig. In dit artikel gaan we in op de aansluiting van igus-motoren op besturingssystemen die werken met 24V en/of single-ended encoders, zoals die van de fabrikanten Beckhoff en B&R*
*Beckhoff en B&R zijn geregistreerde handelsmerken van Beckhoff GmbH & Co. KG en B&R GmbH.

Voorbeeld van een RS422-signaalvolgorde
De standaard encoders die we bij igus gebruiken, werken op een voedingsspanning van 5V. De line driver-versie maakt gebruik van differentiële signaaloverdracht, waardoor deze bijzonder ongevoelig is voor elektromagnetische storing. De signalen van de encoder worden afgegeven met een signaalniveau van 5V. Een encoderkaart met een signaalniveau van 24V zal een signaal van 5V als een laag of ongedefinieerd signaal detecteren en zal dit daarom niet verwerken.
Enkelzijdige encoders hebben geen complementair signaal, zoals de A-, B- en N-signalen. Helaas is het niet mogelijk om het complementaire signaal zomaar te negeren, aangezien het de actieve tegenpotentiaal vormt ten opzichte van de A-, B- en I-signalen en daarom essentieel is voor een correcte signaalverwerking. Om dit probleem op te lossen is een omzetter nodig (zie Oplossing 2).
Afhankelijk van het besturingssysteem zijn er verschillende manieren om het probleem op te lossen:
Oplossing 1 - Een RS422-kaart gebruiken
De meeste fabrikanten bieden een geschikte encoderkaart aan waarmee u rekening kunt houden bij het ontwerpen van de PLC.
Oplossing 2 - Signaalomzetting
Als uw PLC al aanwezig is (en geen RS422-kaart/ingang heeft), kunt u het line-driver-protocol van onze encoder omzetten naar een single-ended encodersignaal. Wij bieden de bijbehorende omvormer aan met het artikelnummer DRI-CON-5. Het is belangrijk dat u zelf zorgt voor een voedingsspanning van 5V ± 0,2 V.
Oplossing 3 – igus dryve D1
U kunt ook gewoon ons motorbesturingssysteem gebruiken en dit via CANopen of een Modbus TCP-gateway op uw PLC aansluiten. Hier vind je de geschikte voorbeeldprogramma's.
Oplossing 4 - Gebruik je eigen motor
Als al deze oplossingen niet bij u passen, kunt u natuurlijk uw eigen motoren gebruiken. Voor onze lineaire en roterende assen kunnen wij hier een geschikte motorflens aanbieden.