Wat is een remweerstand en waarvoor wordt deze gebruikt?

Remweerstand van aluminium met aansluitkabel en montagegaten.

Wat heeft dit met de remweerstand te maken?

Wanneer raden we een remweerstand aan voor ons besturingssysteem?

Kan de motor met de hand worden bewogen als het besturingssysteem is uitgeschakeld?

Hoeveel kost een remweerstand?

Welke remweerstanden biedt igus aan?

MotorWeerstandswaardeVermogen
MOT-EC-42-XXX18 Ω15 W tot 35 W
MOT-EC-56-XXX4,7 Ω25 W tot 65 W
MOT-EC-60-XXX3,3 Ω50 W tot 85 W
MOT-EC-86-XXX2,8 Ω50 W tot 100 W

Hoe sluit ik een remweerstand aan?

Meer gespecialiseerde artikelen

Servomotoren en instelopties in een productoverzicht.

Productzoeker voor elektrische motoren

Nieuwspagina met oranje tekstballon, vraagteken en kleine productafbeelding.

Neem contact op met onze experts