Verschil tussen ACME en trapeziumdraad

Overzicht:

De Europese trapeziumdraad (volgens DIN103)

De Amerikaanse ACME-draad (volgens ANSI B1.5 2C)


Voorbeeld

Formule

Resultaat

Het verschil in één oogopslag

FunctieTrapeziumdraad (DIN 103, imperiaal)ACME-schroefdraad (ANSI, imperiaal)
Oorsprong / NormEuropa, gestandaardiseerd volgens DIN 103VS, gestandaardiseerd volgens ANSI B1.5
UnitMetrisch (mm)Imperiaal (inch, TPI = schroefdraad per inch)
Flankhoek30° (15° per kant)29° (14,5° per kant)
FormulierGelijkbenig trapeziumVergelijkbaar met een trapezium, maar vlakkere hoek
ZelfborgendBeperkt zelfremmend (afhankelijk van wrijvingscoëfficiënt, oppervlaktekwaliteit, hellingshoek)Ook voorwaardelijk zelfvergrendelend, vergelijkbare specificaties
ProductieGerold of gewerveld (scherpe of afgeronde flanken)Geoptimaliseerd voor eenvoudigere productie in vergelijking met vierkante draad
GeschiedenisVerdere ontwikkeling voor bewegingsdraden in EuropaVerdere ontwikkeling van de vierkante draad in de 18e eeuw in de VS
Sterke puntenBrede schroefdraad → hoge belastbaarheidEenvoudigere productie, hogere sterkte door bredere draadbasis
Typische toepassingenLineaire aandrijvingen, bankschroeven, vijzels, tafelverstellers, bolders, medische technologieDezelfde toepassingen, bijv. zware machines, gereedschappen, aandrijvingen
UitwisselbaarheidOnder bepaalde voorwaarden uitwisselbaar, mits afmetingen en toleranties overeenkomenHetzelfde geldt → let op metrisch vs. imperiaal

Test onze high-helix schroefdraadspindels onafhankelijk

  • Smeringsvrije en onderhoudsvrije werking
  • Tot 82% efficiënter dan conventionele schroefaandrijvingen
  • Langere levensduur dankzij asymmetrische schroefdraad
  • Weerstand tegen verschillende media
  • Stille en trillingsvrije loop dankzij de afgeronde tandgeometrie
  • Eenvoudige online berekening van de levensduur
Zelfborgend

Contact

Ik beantwoord uw vragen graag persoonlijk!

Profile
Roy Snellens

Product Manager drytech®

0346 353 932Verstuur een e-mail

Klantenservice en verkoop